Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Çeşitli maskeleme işlemlerinden geçen parçaların korunması ve maskelenmesi için ideal bir çözümdür.Ayrıca dişli veya dişsiz delikleri maskelemek için tapa olarak da kullanılabilir.Saplamaları, pimleri ve boru uçlarını korumak için kullanılır. Malzeme: Silicone Rubber, EPDM, Silicone Renk: Doğal renk, Siyah, Sarı, Pink, Yeşil, Mavi, Light Blue, Orange, Light Green, Gri Seri Kodu: SR1052, SR1095
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | IH | Renk | Malzeme | D | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4358 TL - 5,4358 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 4,2161 TL - 4,2161 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 24,0774 TL - 24,0774 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4 in
101.6 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 27,5863 TL - 27,5863 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.843 in
72.2 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 27,3369 TL - 27,3369 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 3,5852 TL - 3,5852 TL | 19475 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 33,6454 TL - 33,6454 TL | 8000 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 47,6292 TL - 47,6292 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 51,5195 TL - 51,5195 TL | 6750 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 25,234 TL - 25,234 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
Doğal renk
|
Silicone Rubber
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 33,1196 TL - 33,1196 TL | 22203 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1.35 in
34.3 mm
|
||
| 7,3914 TL - 7,3914 TL | 32419 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Orange
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 32,6991 TL - 32,6991 TL | 2178 Stokta |
2.843 in
72.2 mm
|
Light Blue
|
Silicone
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 15,8764 TL - 15,8764 TL | 88092 Stokta |
0.819 in
20.8 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,5748 TL - 3,5748 TL | 647479 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Mavi
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 43,739 TL - 43,739 TL | 200 Stokta |
4.299 in
109.2 mm
|
Light Green
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 22,0797 TL - 22,0797 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 5,951 TL - 5,951 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 7,055 TL - 7,055 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 3,785 TL - 3,785 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin