Menü Arama

Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

Boya, kaplama, toz kaplama, eleksollama, kumlama veya aşındırıcı kimyasal işlemden geçen ya da yüksek sıcaklıklara maruz kalan parçaları korumak ve maskelemek için ideal çözümdür. Saplamalar, pimler, boru uçları ve daha fazlasını korur. Dişli ve dişsiz delikleri korumak için de kullanılır.
Ürün kodu:

461693

3448296 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 4,1531 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

1.038,28 TL

250 x 4,1531 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 5.9 mm
IH 12.7 mm
Thread Sizes (All) M6; 1/4 in UNF
Diş Standardı Metrik
Diş Standardı UNF
Tam Malzeme Silicone
Renk Doğal renk
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin