Menü Arama

Cape 25.4 mm 20.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

Boya, kaplama, toz kaplama, eleksollama, kumlama veya aşındırıcı kimyasal işlemden geçen ya da yüksek sıcaklıklara maruz kalan parçaları korumak ve maskelemek için ideal çözümdür. Saplamalar, pimler, boru uçları ve daha fazlasını korur. Dişli ve dişsiz delikleri korumak için de kullanılır.
Ürün kodu:

461730

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 13,5441 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.354,41 TL

100 x 13,5441 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 25.4 mm
IH 20.8 mm
Thread Sizes (All) 1.000 in
Diş Standardı UNF
Tam Malzeme Silicone
Renk Doğal renk
Azami Isı 250 °C
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin