Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Çeşitli maskeleme işlemlerinden geçen parçaların korunması ve maskelenmesi için ideal bir çözümdür.Ayrıca dişli veya dişsiz delikleri maskelemek için tapa olarak da kullanılabilir.Saplamaları, pimleri ve boru uçlarını korumak için kullanılır. Malzeme: Silicone Rubber, EPDM, Silicone Renk: Doğal renk, Siyah, Sarı, Pink, Yeşil, Mavi, Light Blue, Orange, Light Green, Gri Seri Kodu: SR1052, SR1095
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | IH | Renk | Malzeme | D | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,666 TL - 6,666 TL | 387828 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Siyah
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 4,0689 TL - 4,0689 TL | 25612 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
Mavi
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 17,4535 TL - 17,4535 TL | 119153 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 9,6836 TL - 9,6836 TL | 61560 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Orange
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,0689 TL - 4,0689 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
Pink
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 5,6461 TL - 5,6461 TL | 88000 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Mavi
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 13,5633 TL - 13,5633 TL | 820 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Light Blue
|
Silicone
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 32,6991 TL - 32,6991 TL | 2178 Stokta |
2.843 in
72.2 mm
|
Light Blue
|
Silicone
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 5,0784 TL - 5,0784 TL | 104633 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Orange
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,6744 TL - 2,0639 TL | 36987 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 19,8719 TL - 19,8719 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
Doğal renk
|
Silicone Rubber
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 8,7268 TL - 8,7268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 3,8903 TL - 3,8903 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 3,6589 TL - 3,6589 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
Doğal renk
|
Silicone Rubber
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 18,8203 TL - 18,8203 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
Doğal renk
|
Silicone Rubber
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 4,0791 TL - 9,1801 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 12,9324 TL - 12,9324 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
Doğal renk
|
Silicone Rubber
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 3,785 TL - 3,785 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 5,7828 TL - 5,7828 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone Rubber
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 7,812 TL - 7,812 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone Rubber
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin