Machine Screws with a round head are designed for use with a threaded nut. Its round head shape provides a smooth and finished appearance, distributes force evenly, and resists loosening, making it ideal for applications requiring high torque or vibration resistance.
It is lightweight yet strong and durable. Its Philips drive merges the key features of domed and countersunk headed fasteners. It is corrosion-resistant. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0903 TL - 1,0903 TL | 54792 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0541 TL - 2,0541 TL | 634 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,1418 TL - 2,1418 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,9859 TL - 1,9859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0054 TL - 2,0054 TL | 10930 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0735 TL - 2,0735 TL | 27000 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,9567 TL - 1,9567 TL | 49392 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0152 TL - 2,0152 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,0444 TL - 2,0444 TL | 2000 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,1709 TL - 2,1709 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,94 TL - 2,94 TL | 10906 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,1904 TL - 2,1904 TL | 1994 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,5604 TL - 2,5604 TL | 12306 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,5798 TL - 2,5798 TL | 14000 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,31 TL - 3,31 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,979 TL - 2,979 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,8789 TL - 1,8789 TL | 9000 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,9567 TL - 1,9567 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,9373 TL - 1,9373 TL | 7295 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,6285 TL - 2,6285 TL | 78984 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin