Menü Arama

Screw Oluklu Baş M4 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

Oluklu Yuvarlak Başlı Makine Vidası, hafif ancak sağlam ve dayanıklıdır. Kubbeli baş tasarımı, zarif bir görünüm gereken durumlarda düzgün bir uygulama sağlar. Korozyona dayanıklıdır. Naylondan mamuldür.
Ürün kodu:

0130210000VR

634 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 2,0541 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.054,10 TL

1000 x 2,0541 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 7.0 mm
Kafa Yüksekliği 3.5 mm
Diş Boyutu M4
Aralık Çapı 0.7 mm
Diş Uzunluğu 16.0 mm
Oluk Derinliği 1.3 mm
Oluk Genişliği 1.0 mm
Vida Tipi Makine Vidası
Kafa Tipi Yuvarlak Başlı
Renk Doğal renk
Malzeme Nylon 6/6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin