Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 + | 2,0054 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kafa Çapı | 7.0 mm |
|---|---|
| Kafa Çapı | 0.276 in |
| Kafa Yüksekliği | 0.138 in |
| Kafa Yüksekliği | 3.5 mm |
| Diş Boyutu | M4 |
| Aralık Çapı | 0.7 mm |
| Aralık Çapı | 0.028 in |
| Diş Uzunluğu | 8.0 mm |
| Diş Uzunluğu | 0.315 in |
| Oluk Derinliği | 1.3 mm |
| Oluk Derinliği | 0.051 in |
| Oluk Genişliği | 1.0 mm |
| Oluk Genişliği | 0.039 in |
| Vida Tipi | Makine Vidası |
| Kafa Tipi | Yuvarlak Başlı |
| Renk | Doğal renk |
| Malzeme | Nylon 6/6 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |