Menü Arama

Makine Vidaları - Yassı

Stokta

Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.

The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.

  • Material: Stainless Steel, Nylon, PA, Mild Steel, PC
  • Colour: Natural, Clear


Series Code :SR1923

Seri Kodu: SR1923

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
158 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
6,7501 TL - 6,7501 TL 132440 Stokta
M3
Clear
PC
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,8072 TL - 2,8072 TL 3400 Stokta
M3
Doğal renk
Mild Steel
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
3,8903 TL - 3,8903 TL 3500 Stokta
M4
Doğal renk
Mild Steel
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,4918 TL - 2,4918 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
Mild Steel
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,6601 TL - 2,6601 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
Mild Steel
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
3,1122 TL - 3,1122 TL 1000 Stokta
M4
Doğal renk
Mild Steel
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
3,9639 TL - 3,9639 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
Mild Steel
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,7501 TL - 6,7501 TL 11620 Stokta
M3
Clear
PC
2.8 mm
Çapraz Tahrikli
9,1053 TL - 9,1053 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Clear
PC
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,8868 TL - 6,8868 TL 66612 Stokta
M3
Clear
PC
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,7501 TL - 6,7501 TL 710720 Stokta
M3
Clear
PC
6.4 mm
Çapraz Tahrikli
6,0141 TL - 6,0141 TL 8284 Stokta
M3
Clear
PC
4.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,3073 TL - 7,3073 TL 113190 Stokta
M4
Clear
PC
6.3 mm
Çapraz Tahrikli
7,5912 TL - 7,5912 TL 42340 Stokta
M4
Clear
PC
14.2 mm
Çapraz Tahrikli
7,1602 TL - 7,1602 TL 2476764 Stokta
M4
Clear
PC
5.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,0339 TL - 7,0339 TL 100204 Stokta
M3
Clear
PC
12.1 mm
Çapraz Tahrikli
12,1964 TL - 12,1964 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Clear
PC
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
22,3952 TL - 22,3952 TL 13500 Stokta
M3
Clear
PC
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,3073 TL - 7,3073 TL 907170 Stokta
M4
Clear
PC
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
8,0013 TL - 8,0013 TL 81900 Stokta
M5
Clear
PC
12.1 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 8
Screw Çapraz Tahrikli M3 8.0 mm PC Clear

170030800022

Fiyat Aralığı
6,7501 TL - 6,7501 TL

Stok Seviyeleri
132440 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 16.0 mm Mild Steel Natural

341031640952

Fiyat Aralığı
2,8072 TL - 2,8072 TL

Stok Seviyeleri
3400 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Düz Baş
Screw Çapraz Tahrikli M4 25.0 mm Mild Steel Natural

341042540952

Fiyat Aralığı
3,8903 TL - 3,8903 TL

Stok Seviyeleri
3500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Düz Baş
Screw Çapraz Tahrikli M4 8.0 mm Mild Steel Natural

341040840952

Fiyat Aralığı
2,4918 TL - 2,4918 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Düz Baş
Screw Çapraz Tahrikli M4 12.0 mm Mild Steel Natural

341041240952

Fiyat Aralığı
2,6601 TL - 2,6601 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Düz Baş
Screw Çapraz Tahrikli M4 20.0 mm Mild Steel Natural

341042040952

Fiyat Aralığı
3,1122 TL - 3,1122 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Düz Baş
Screw Çapraz Tahrikli M5 10.0 mm Mild Steel Natural

341051040952

Fiyat Aralığı
3,9639 TL - 3,9639 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Düz Baş
Screw Çapraz Tahrikli M3 2.8 mm PC Clear

170030500022

Fiyat Aralığı
6,7501 TL - 6,7501 TL

Stok Seviyeleri
11620 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    2.8 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
Screw Çapraz Tahrikli M2 12.0 mm PC Clear

170021200022

Fiyat Aralığı
9,1053 TL - 9,1053 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 10.0 mm PC Clear

170031000022

Fiyat Aralığı
6,8868 TL - 6,8868 TL

Stok Seviyeleri
66612 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 6.4 mm PC Clear

170030600022

Fiyat Aralığı
6,7501 TL - 6,7501 TL

Stok Seviyeleri
710720 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 4.0 mm PC Clear

170030400022

Fiyat Aralığı
6,0141 TL - 6,0141 TL

Stok Seviyeleri
8284 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 6.3 mm PC Clear

170040600022

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
113190 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 14.2 mm PC Clear

170041400022

Fiyat Aralığı
7,5912 TL - 7,5912 TL

Stok Seviyeleri
42340 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.2 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 5.0 mm PC Clear

170040500022

Fiyat Aralığı
7,1602 TL - 7,1602 TL

Stok Seviyeleri
2476764 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 12.1 mm PC Clear

170031200022

Fiyat Aralığı
7,0339 TL - 7,0339 TL

Stok Seviyeleri
100204 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 16.0 mm PC Clear

170031600022

Fiyat Aralığı
12,1964 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 30.0 mm PC Clear

170033000022

Fiyat Aralığı
22,3952 TL - 22,3952 TL

Stok Seviyeleri
13500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 8.0 mm PC Clear

170040800022

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
907170 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 12.1 mm PC Clear

170051200022

Fiyat Aralığı
8,0013 TL - 8,0013 TL

Stok Seviyeleri
81900 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı