Menü Arama

Screw Çapraz Tahrikli M4 25.0 mm Mild Steel Natural

This cross head countersunk screw is made from zinc plated steel. Refers to DIN 965 and ISO 7046.
Ürün kodu:

341042540952

3500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 3,8903 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.945,15 TL

500 x 3,8903 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 7.5 mm
Kafa Yüksekliği 2.2 mm
Diş Uzunluğu 25.0 mm
Diş Boyutu M4
Kafa Tipi Düz Baş
Vida Tipi Makine Vidası
Renk Doğal renk
Bitir Zinc
Malzeme Mild Steel
Standartlar DIN 965
GTIP Numarası 7318190090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin