Menü Arama

Makine Vidaları - Yassı

Stokta

Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.

The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.

  • Material: Stainless Steel, Nylon, PA, Mild Steel, PC
  • Colour: Natural, Clear


Series Code :SR1923

Seri Kodu: SR1923

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
158 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
1,1175 TL - 1,3798 TL 4000 Stokta
M3 x 0.5
Doğal renk
Nylon 6/6
23.3 mm
Oluklu Baş
1,0703 TL - 1,3211 TL 165438 Stokta
M3 x 0.5
Doğal renk
Nylon 6/6
6.3 mm
Oluklu Baş
12,1964 TL - 12,1964 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Clear
PC
18.0 mm
Çapraz Tahrikli
13,3529 TL - 13,3529 TL 24570 Stokta
M4
Clear
PC
18.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,0141 TL - 6,0141 TL 90 Stokta
M3
Clear
PC
5.0 mm
Çapraz Tahrikli
23,8671 TL - 23,8671 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Clear
PC
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
9,7045 TL - 9,7045 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Clear
PC
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
15,9815 TL - 15,9815 TL 159600 Stokta
M5
Clear
PC
16.1 mm
Çapraz Tahrikli
25,5494 TL - 25,5494 TL 1400 Stokta
M5
Clear
PC
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,3599 TL - 7,3599 TL 68799 Stokta
M4
Clear
PC
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,5912 TL - 7,5912 TL 181456 Stokta
M4
Clear
PC
12.2 mm
Çapraz Tahrikli
12,722 TL - 12,722 TL 44000 Stokta
M4
Clear
PC
15.0 mm
Çapraz Tahrikli
9,7045 TL - 9,7045 TL 2247 Stokta
M5
Clear
PC
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
19,6615 TL - 19,6615 TL 1480 Stokta
M4
Clear
PC
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
14,9301 TL - 14,9301 TL 23465 Stokta
M5
Clear
PC
15.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,6343 TL - 6,6343 TL 121942 Stokta
M2
Clear
PC
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,6343 TL - 6,6343 TL 310376 Stokta
M2
Clear
PC
6.5 mm
Çapraz Tahrikli
16,5072 TL - 16,5072 TL 175934 Stokta
M3
Clear
PC
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,0141 TL - 6,0141 TL 12558 Stokta
M2
Clear
PC
3.0 mm
Çapraz Tahrikli
12,4066 TL - 12,4066 TL 7900 Stokta
M3
Clear
PC
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 8
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 23.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050H025

Fiyat Aralığı
1,3798 TL - 1,1175 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    23.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 6.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050H008

Fiyat Aralığı
1,3211 TL - 1,0703 TL

Stok Seviyeleri
165438 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
Screw Çapraz Tahrikli M3 18.0 mm PC Clear

170031800022

Fiyat Aralığı
12,1964 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 18.0 mm PC Clear

170041800022

Fiyat Aralığı
13,3529 TL - 13,3529 TL

Stok Seviyeleri
24570 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 5.0 mm PC Clear

170035000022

Fiyat Aralığı
6,0141 TL - 6,0141 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 30.0 mm PC Clear

170043000022

Fiyat Aralığı
23,8671 TL - 23,8671 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 8.0 mm PC Clear

170050800022

Fiyat Aralığı
9,7045 TL - 9,7045 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 16.1 mm PC Clear

170051600022

Fiyat Aralığı
15,9815 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
159600 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.1 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 25.0 mm PC Clear

170052500022

Fiyat Aralığı
25,5494 TL - 25,5494 TL

Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 20.0 mm PC Clear

170042000022

Fiyat Aralığı
7,3599 TL - 7,3599 TL

Stok Seviyeleri
68799 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 12.2 mm PC Clear

170041200022

Fiyat Aralığı
7,5912 TL - 7,5912 TL

Stok Seviyeleri
181456 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.2 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 15.0 mm PC Clear

170041500022

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
44000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 6.0 mm PC Clear

170050600022

Fiyat Aralığı
9,7045 TL - 9,7045 TL

Stok Seviyeleri
2247 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 25.0 mm PC Clear

170042500022

Fiyat Aralığı
19,6615 TL - 19,6615 TL

Stok Seviyeleri
1480 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 15.0 mm PC Clear

170051500022

Fiyat Aralığı
14,9301 TL - 14,9301 TL

Stok Seviyeleri
23465 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2 8.0 mm PC Clear

170020800022

Fiyat Aralığı
6,6343 TL - 6,6343 TL

Stok Seviyeleri
121942 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2 6.5 mm PC Clear

170020700022

Fiyat Aralığı
6,6343 TL - 6,6343 TL

Stok Seviyeleri
310376 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.5 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 25.0 mm PC Clear

170032500022

Fiyat Aralığı
16,5072 TL - 16,5072 TL

Stok Seviyeleri
175934 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2 3.0 mm PC Clear

170023000022

Fiyat Aralığı
6,0141 TL - 6,0141 TL

Stok Seviyeleri
12558 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 20.0 mm PC Clear

170032000022

Fiyat Aralığı
12,4066 TL - 12,4066 TL

Stok Seviyeleri
7900 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı