Menü Arama

Makine Vidaları - Yassı

Stokta

Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.

The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.

  • Material: Stainless Steel, Nylon, PA, Mild Steel, PC
  • Colour: Natural, Clear


Series Code :SR1923

Seri Kodu: SR1923

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
158 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
7,3599 TL - 7,3599 TL 181000 Stokta
M4
Clear
PC
16.2 mm
Çapraz Tahrikli
7,2338 TL - 7,2338 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.6
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
7,1706 TL - 7,1706 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Clear
PC
15.1 mm
Çapraz Tahrikli
7,0339 TL - 7,0339 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Clear
PC
9.1 mm
Çapraz Tahrikli
6,8868 TL - 6,8868 TL 84600 Stokta
M3
Clear
PC
7.3 mm
Çapraz Tahrikli
7,1706 TL - 7,1706 TL 182420 Stokta
M3
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
22,7106 TL - 22,7106 TL 16200 Stokta
M6
Clear
PC
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,2338 TL - 7,2338 TL 6500 Stokta
M2.6
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
7,2338 TL - 7,2338 TL 7854 Stokta
M2
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
6,1717 TL - 6,1717 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.6
Clear
PC
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,2338 TL - 7,2338 TL 500 Stokta
M3
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
16,5072 TL - 16,5072 TL 5263 Stokta
M3
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
10,7245 TL - 10,7245 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Clear
PC
9.3 mm
Çapraz Tahrikli
13,9839 TL - 13,9839 TL 20792 Stokta
M4
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
8,2747 TL - 8,2747 TL 46600 Stokta
M5
Clear
PC
9.5 mm
Çapraz Tahrikli
50,5732 TL - 50,5732 TL 900 Stokta
M6
Clear
PC
35.0 mm
Çapraz Tahrikli
50,5732 TL - 50,5732 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Clear
PC
40.0 mm
Çapraz Tahrikli
44,5801 TL - 44,5801 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Clear
PC
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
14,2993 TL - 14,2993 TL 12628 Stokta
M4
Clear
PC
12.3 mm
Çapraz Tahrikli
8,2747 TL - 8,2747 TL 42000 Stokta
M5
Clear
PC
5.5 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 8
Screw Çapraz Tahrikli M4 16.2 mm PC Clear

170041600022

Fiyat Aralığı
7,3599 TL - 7,3599 TL

Stok Seviyeleri
181000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.2 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 PC Clear

170042600022

Fiyat Aralığı
7,2338 TL - 7,2338 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.2 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M3 15.1 mm PC Clear

170031500022

Fiyat Aralığı
7,1706 TL - 7,1706 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.1 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 9.1 mm PC Clear

170031100022

Fiyat Aralığı
7,0339 TL - 7,0339 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.1 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
Screw Çapraz Tahrikli M3 7.3 mm PC Clear

170030900022

Fiyat Aralığı
6,8868 TL - 6,8868 TL

Stok Seviyeleri
84600 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
Screw Çapraz Tahrikli M3 PC Clear

170031300022

Fiyat Aralığı
7,1706 TL - 7,1706 TL

Stok Seviyeleri
182420 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M6 12.0 mm PC Clear

170061200022

Fiyat Aralığı
22,7106 TL - 22,7106 TL

Stok Seviyeleri
16200 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 PC Clear

170062600022

Fiyat Aralığı
7,2338 TL - 7,2338 TL

Stok Seviyeleri
6500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.2 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M2 PC Clear

170200600022

Fiyat Aralığı
7,2338 TL - 7,2338 TL

Stok Seviyeleri
7854 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.1 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Kafa Tipi
    Havşa Kafalı
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 8.0 mm PC Clear

170260800022

Fiyat Aralığı
6,1717 TL - 6,1717 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 PC Clear

170300400022

Fiyat Aralığı
7,2338 TL - 7,2338 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M3 PC Clear

170302500022

Fiyat Aralığı
16,5072 TL - 16,5072 TL

Stok Seviyeleri
5263 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M4 9.3 mm PC Clear

170401200022

Fiyat Aralığı
10,7245 TL - 10,7245 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
Screw Çapraz Tahrikli M4 PC Clear

170402000022

Fiyat Aralığı
13,9839 TL - 13,9839 TL

Stok Seviyeleri
20792 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M5 9.5 mm PC Clear

170501200022

Fiyat Aralığı
8,2747 TL - 8,2747 TL

Stok Seviyeleri
46600 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.5 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
Screw Çapraz Tahrikli M6 35.0 mm PC Clear

170063500022

Fiyat Aralığı
50,5732 TL - 50,5732 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M6 40.0 mm PC Clear

170064000022

Fiyat Aralığı
50,5732 TL - 50,5732 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M8 25.0 mm PC Clear

170082500022

Fiyat Aralığı
44,5801 TL - 44,5801 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 12.3 mm PC Clear

170401500022

Fiyat Aralığı
14,2993 TL - 14,2993 TL

Stok Seviyeleri
12628 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
Screw Çapraz Tahrikli M5 5.5 mm PC Clear

170500800022

Fiyat Aralığı
8,2747 TL - 8,2747 TL

Stok Seviyeleri
42000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş