Menü Arama

Makine Vidaları - Yassı

Stokta

Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.

The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.

  • Material: Stainless Steel, Nylon, PA, Mild Steel, PC
  • Colour: Natural, Clear


Series Code :SR1923

Seri Kodu: SR1923

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
158 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
1,3054 TL - 1,6115 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/4-20
Doğal renk
Nylon 6/6
21.5 mm
Oluklu Baş
1,0903 TL - 1,346 TL 15000 Stokta
M3 x 0.5
Doğal renk
Nylon 6/6
10.3 mm
Oluklu Baş
1,6479 TL - 2,0344 TL 5500 Stokta
M3.5 x 0.6
Doğal renk
Nylon 6/6
32.7 mm
Oluklu Baş
1,185 TL - 1,4634 TL 44000 Stokta
M4 x 0.7
Doğal renk
Nylon 6/6
13.3 mm
Oluklu Baş
1,1801 TL - 1,4571 TL 50000 Stokta
M4 x 0.7
Doğal renk
Nylon 6/6
9.3 mm
Oluklu Baş
1,3195 TL - 1,6289 TL 4000 Stokta
M5 x 0.8
Doğal renk
Nylon 6/6
13.3 mm
Oluklu Baş
1,0801 TL - 1,3336 TL 111000 Stokta
M3 x 0.5
Doğal renk
Nylon 6/6
8.3 mm
Oluklu Baş
1,3152 TL - 1,6237 TL 1000 Stokta
M5 x 0.8
Doğal renk
Nylon 6/6
17.3 mm
Oluklu Baş
1,0601 TL - 1,309 TL 736000 Stokta
M3 x 0.5
Doğal renk
Nylon 6/6
4.3 mm
Oluklu Baş
1,9899 TL - 2,4564 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
6.7 mm
Oluklu Baş
2,3678 TL - 2,9235 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
46.7 mm
Oluklu Baş
2,0754 TL - 2,5622 TL 168000 Stokta
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
16.7 mm
Oluklu Baş
1,9128 TL - 2,3613 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
Doğal renk
Nylon 6/6
27.3 mm
Oluklu Baş
2,0879 TL - 2,5777 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
21.7 mm
Oluklu Baş
1,1628 TL - 1,4355 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4 x 0.7
Doğal renk
Nylon 6/6
3.3 mm
Oluklu Baş
1,3585 TL - 1,6771 TL 34999 Stokta
M5 x 0.8
Doğal renk
Nylon 6/6
9.3 mm
Oluklu Baş
1,1703 TL - 1,4447 TL 975 Stokta
M4 x 0.7
Doğal renk
Nylon 6/6
7.3 mm
Oluklu Baş
1,165 TL - 1,4385 TL 15000 Stokta
M4 x 0.7
Doğal renk
Nylon 6/6
5.3 mm
Oluklu Baş
1,3227 TL - 1,6329 TL 22000 Stokta
M5 x 0.8
Doğal renk
Nylon 6/6
22.3 mm
Oluklu Baş
2,0505 TL - 2,5314 TL 266000 Stokta
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
12.7 mm
Oluklu Baş
  • / 8
Screw Oluklu Baş 1/4-20 0.847 in Nylon 6/6 Doğal renk

022520A100

Fiyat Aralığı
1,6115 TL - 1,3054 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    21.5 mm
  • Diş Boyutu
    1/4-20
  • Kafa Tipi
    Düz Baş
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 10.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050H012

Fiyat Aralığı
1,346 TL - 1,0903 TL

Stok Seviyeleri
15000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
Screw Oluklu Baş M3.5 x 0.6 32.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060H035

Fiyat Aralığı
2,0344 TL - 1,6479 TL

Stok Seviyeleri
5500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    32.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
  • Aralık Çapı
    0.6 mm
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 13.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070H016

Fiyat Aralığı
1,4634 TL - 1,185 TL

Stok Seviyeleri
44000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    13.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 9.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070H012

Fiyat Aralığı
1,4571 TL - 1,1801 TL

Stok Seviyeleri
50000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 13.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080H016

Fiyat Aralığı
1,6289 TL - 1,3195 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    13.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 8.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050H010

Fiyat Aralığı
1,3336 TL - 1,0801 TL

Stok Seviyeleri
111000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
Makine Vidası Düz Baş Oluklu Baş M5 x 0.8 17.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080H020

Fiyat Aralığı
1,6237 TL - 1,3152 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    17.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 4.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050H006

Fiyat Aralığı
1,309 TL - 1,0601 TL

Stok Seviyeleri
736000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 6.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100H010

Fiyat Aralığı
2,4564 TL - 1,9899 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 46.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100H050

Fiyat Aralığı
2,9235 TL - 2,3678 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    46.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 16.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100H020

Fiyat Aralığı
2,5622 TL - 2,0754 TL

Stok Seviyeleri
168000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 27.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080H030

Fiyat Aralığı
2,3613 TL - 1,9128 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    27.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Makine Vidası Düz Baş Oluklu Baş M6 x 1.0 21.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100H025

Fiyat Aralığı
2,5777 TL - 2,0879 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    21.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 3.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070H006

Fiyat Aralığı
1,4355 TL - 1,1628 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 9.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080H012

Fiyat Aralığı
1,6771 TL - 1,3585 TL

Stok Seviyeleri
34999 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Makine Vidası Düz Baş Oluklu Baş M4 x 0.7 7.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070H010

Fiyat Aralığı
1,4447 TL - 1,1703 TL

Stok Seviyeleri
975 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 5.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070H008

Fiyat Aralığı
1,4385 TL - 1,165 TL

Stok Seviyeleri
15000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 22.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080H025

Fiyat Aralığı
1,6329 TL - 1,3227 TL

Stok Seviyeleri
22000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    22.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 12.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100H016

Fiyat Aralığı
2,5314 TL - 2,0505 TL

Stok Seviyeleri
266000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm