Menü Arama

Makine Vidaları - Yassı

Stokta

Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.

The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.

  • Material: Stainless Steel, Nylon, PA, Mild Steel, PC
  • Colour: Natural, Clear


Series Code :SR1923

Seri Kodu: SR1923

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
158 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
1,3152 TL - 1,6237 TL 1000 Stokta
M5 x 0.8
Doğal renk
Nylon 6/6
17.3 mm
Oluklu Baş
1,9128 TL - 2,3613 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
Doğal renk
Nylon 6/6
27.3 mm
Oluklu Baş
2,0505 TL - 2,5314 TL 266000 Stokta
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
12.7 mm
Oluklu Baş
2,1652 TL - 2,6734 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
36.7 mm
Oluklu Baş
2,0849 TL - 2,574 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 x 0.8
Doğal renk
Nylon 6/6
37.3 mm
Oluklu Baş
6,4539 TL - 7,9674 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8 x 1.25
Doğal renk
Nylon 6/6
45.4 mm
Oluklu Baş
2,0403 TL - 2,519 TL 1500 Stokta
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
8.7 mm
Oluklu Baş
4,4659 TL - 5,5133 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8 x 1.25
Doğal renk
Nylon 6/6
15.4 mm
Oluklu Baş
2,3678 TL - 2,9235 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
46.7 mm
Oluklu Baş
1,0601 TL - 1,309 TL 768000 Stokta
M3 x 0.5
Doğal renk
Nylon 6/6
4.3 mm
Oluklu Baş
1,3585 TL - 1,6771 TL 34999 Stokta
M5 x 0.8
Doğal renk
Nylon 6/6
9.3 mm
Oluklu Baş
1,1703 TL - 1,4447 TL 975 Stokta
M4 x 0.7
Doğal renk
Nylon 6/6
7.3 mm
Oluklu Baş
1,1628 TL - 1,4355 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4 x 0.7
Doğal renk
Nylon 6/6
3.3 mm
Oluklu Baş
7,5912 TL - 7,5912 TL 181456 Stokta
M4
Clear
PC
12.2 mm
Çapraz Tahrikli
13,3529 TL - 13,3529 TL 24570 Stokta
M4
Clear
PC
18.0 mm
Çapraz Tahrikli
23,8671 TL - 23,8671 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Clear
PC
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
8,0013 TL - 8,0013 TL 81900 Stokta
M5
Clear
PC
12.1 mm
Çapraz Tahrikli
14,9301 TL - 14,9301 TL 23465 Stokta
M5
Clear
PC
15.0 mm
Çapraz Tahrikli
25,5494 TL - 25,5494 TL 1400 Stokta
M5
Clear
PC
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
22,7106 TL - 22,7106 TL 16200 Stokta
M6
Clear
PC
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 8
Makine Vidası Düz Baş Oluklu Baş M5 x 0.8 17.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080H020

Fiyat Aralığı
1,6237 TL - 1,3152 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    17.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 27.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080H030

Fiyat Aralığı
2,3613 TL - 1,9128 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    27.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 12.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100H016

Fiyat Aralığı
2,5314 TL - 2,0505 TL

Stok Seviyeleri
266000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 36.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100H040

Fiyat Aralığı
2,6734 TL - 2,1652 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    36.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 37.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080H040

Fiyat Aralığı
2,574 TL - 2,0849 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    37.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Screw Oluklu Baş M8 x 1.25 45.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125H050

Fiyat Aralığı
7,9674 TL - 6,4539 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    17.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    45.4 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Aralık Çapı
    1.25 mm
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 8.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100H012

Fiyat Aralığı
2,519 TL - 2,0403 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
Screw Oluklu Baş M8 x 1.25 15.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125H020

Fiyat Aralığı
5,5133 TL - 4,4659 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    17.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.4 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Aralık Çapı
    1.25 mm
Screw Oluklu Baş M6 x 1.0 46.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100H050

Fiyat Aralığı
2,9235 TL - 2,3678 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    46.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 4.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050H006

Fiyat Aralığı
1,309 TL - 1,0601 TL

Stok Seviyeleri
768000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
Screw Oluklu Baş M5 x 0.8 9.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M050080H012

Fiyat Aralığı
1,6771 TL - 1,3585 TL

Stok Seviyeleri
34999 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 0.8
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Makine Vidası Düz Baş Oluklu Baş M4 x 0.7 7.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070H010

Fiyat Aralığı
1,4447 TL - 1,1703 TL

Stok Seviyeleri
975 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 3.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070H006

Fiyat Aralığı
1,4355 TL - 1,1628 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
Screw Çapraz Tahrikli M4 12.2 mm PC Clear

170041200022

Fiyat Aralığı
7,5912 TL - 7,5912 TL

Stok Seviyeleri
181456 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.2 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 18.0 mm PC Clear

170041800022

Fiyat Aralığı
13,3529 TL - 13,3529 TL

Stok Seviyeleri
24570 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 30.0 mm PC Clear

170043000022

Fiyat Aralığı
23,8671 TL - 23,8671 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 12.1 mm PC Clear

170051200022

Fiyat Aralığı
8,0013 TL - 8,0013 TL

Stok Seviyeleri
81900 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 15.0 mm PC Clear

170051500022

Fiyat Aralığı
14,9301 TL - 14,9301 TL

Stok Seviyeleri
23465 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 25.0 mm PC Clear

170052500022

Fiyat Aralığı
25,5494 TL - 25,5494 TL

Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M6 12.0 mm PC Clear

170061200022

Fiyat Aralığı
22,7106 TL - 22,7106 TL

Stok Seviyeleri
16200 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı