| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,6329 TL |
| 5000 - 19999 | 1,4696 TL |
| 20000 + | 1,3227 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kafa Çapı | 0.409 in |
|---|---|
| Kafa Çapı | 10.4 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.106 in |
| Kafa Yüksekliği | 2.7 mm |
| Diş Uzunluğu | 0.878 in |
| Diş Uzunluğu | 22.3 mm |
| Diş Boyutu | M5 x 0.8 |
| Aralık Çapı | 0.031 in |
| Aralık Çapı | 0.8 mm |
| Kafa Tipi | Düz Baş |
| Vida Tipi | Makine Vidası |
| Renk | Doğal renk |
| Malzeme | Nylon 6/6 |
| Standartlar | REACH, RoHS, UL |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin