| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 + | 3,1153 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kafa Çapı | 10.0 mm |
|---|---|
| Kafa Çapı | 0.394 in |
| Kafa Yüksekliği | 3.9 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.154 in |
| Diş Uzunluğu | 0.866 in |
| Diş Uzunluğu | 22.0 mm |
| Diş Boyutu | M6 |
| Renk | Doğal renk |
| Malzeme | Nylon 6/6 |
| Sürüş Tipi | Oluklu Baş |
| Vida Tipi | Makine Vidası |
| Standartlar | RoHS (Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımını Kısıtlama), DIN, ISO |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin