These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3906 TL - 4,3906 TL | 91168 Stokta |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,2001 TL - 2,2001 TL | 40000 Stokta |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,0456 TL - 6,0456 TL | 52500 Stokta |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 8,0644 TL - 8,0644 TL | 374552 Stokta |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,9038 TL - 3,9038 TL | 218260 Stokta |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 11,6707 TL - 11,6707 TL | 385200 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,9665 TL - 1,9665 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,2168 TL - 1,2168 TL | 41436 Stokta |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,9323 TL - 3,9323 TL | 220 Stokta |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,9323 TL - 3,9323 TL | 15400 Stokta |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,8189 TL - 1,8189 TL | 5370 Stokta |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 2,5214 TL - 2,5214 TL | 14000 Stokta |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 12,722 TL - 12,722 TL | 262800 Stokta |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,5463 TL - 4,5463 TL | 119924 Stokta |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 42,6876 TL - 42,6876 TL | 128790 Stokta |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 7,2338 TL - 7,2338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 5,7196 TL - 5,7196 TL | 33915 Stokta |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 3,9323 TL - 3,9323 TL | 156200 Stokta |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,1215 TL - 4,1215 TL | 44870 Stokta |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,6549 TL - 1,6549 TL | 53257 Stokta |
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin