Menü Arama

Makine Vidaları - Havşalı

Stokta

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Seri Kodu: SR1967

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
491 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Teknik özellikler Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
12,1964 TL - 12,1964 TL 200 Stokta
M6
Doğal renk
NF E 25-123
PVDF
6.7 mm
Oluklu Baş
6,2033 TL - 6,2033 TL 436428 Stokta
M3
Doğal renk
NF E 25-123
PVDF
8.3 mm
Oluklu Baş
4,1111 TL - 4,1111 TL 77364 Stokta
M3
Siyah
NF E 25-123
Nylon 6/6
6.3 mm
Oluklu Baş
2,0735 TL - 2,0735 TL 26200 Stokta
M3
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
14.3 mm
Oluklu Baş
1,2461 TL - 1,2461 TL 40580 Stokta
M3
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
18.3 mm
Oluklu Baş
2,0054 TL - 2,0054 TL 4438 Stokta
M3
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
23.3 mm
Oluklu Baş
4,132 TL - 4,132 TL 54500 Stokta
M4
Siyah
NF E 25-123
Nylon 6/6
7.3 mm
Oluklu Baş
1,9373 TL - 1,9373 TL 14304 Stokta
M3
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
8.3 mm
Oluklu Baş
4,1111 TL - 4,1111 TL 27270 Stokta
M3
Siyah
NF E 25-123
Nylon 6/6
10.3 mm
Oluklu Baş
5,625 TL - 5,625 TL 8303 Stokta
M3
Doğal renk
NF E 25-123
PP
16.0 mm
Oluklu Baş
4,3738 TL - 4,3738 TL 928 Stokta
M3
Doğal renk
NF E 25-123
PP
20.0 mm
Oluklu Baş
4,132 TL - 4,132 TL 119790 Stokta
M4
Siyah
NF E 25-123
Nylon 6/6
13.3 mm
Oluklu Baş
4,132 TL - 4,132 TL 15782 Stokta
M4
Siyah
NF E 25-123
Nylon 6/6
9.3 mm
Oluklu Baş
2,7746 TL - 2,7746 TL 5000 Stokta
M3
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
4.3 mm
Oluklu Baş
2,7746 TL - 2,7746 TL 16830 Stokta
M3
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
2.3 mm
Oluklu Baş
6,9498 TL - 6,9498 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
NF E 25-123
PVDF
9.3 mm
Oluklu Baş
7,2231 TL - 7,2231 TL 580 Stokta
M4
Doğal renk
NF E 25-123
PVDF
13.3 mm
Oluklu Baş
7,4546 TL - 7,4546 TL 32300 Stokta
M4
Doğal renk
NF E 25-123
PVDF
17.3 mm
Oluklu Baş
2,7648 TL - 2,7648 TL 2000 Stokta
M4
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
27.3 mm
Oluklu Baş
1,9373 TL - 1,9373 TL 79344 Stokta
M3
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
6.3 mm
Oluklu Baş
  • / 25
Screw Oluklu Baş M6 6.7 mm PVDF Doğal renk

0100420500VR

Fiyat Aralığı
12,1964 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M3x0.5 mm 8.3 mm PVDF Doğal renk

0100090500VR

Fiyat Aralığı
6,2033 TL - 6,2033 TL

Stok Seviyeleri
436428 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M3 6.3 mm Nylon 6/6 Siyah

0100080001VR

Fiyat Aralığı
4,1111 TL - 4,1111 TL

Stok Seviyeleri
77364 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M3 14.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100120000VR

Fiyat Aralığı
2,0735 TL - 2,0735 TL

Stok Seviyeleri
26200 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M3 18.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100130000VR

Fiyat Aralığı
1,2461 TL - 1,2461 TL

Stok Seviyeleri
40580 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    18.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M3 23.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100140000VR

Fiyat Aralığı
2,0054 TL - 2,0054 TL

Stok Seviyeleri
4438 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    23.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4 7.3 mm Nylon 6/6 Siyah

0100180001VR

Fiyat Aralığı
4,132 TL - 4,132 TL

Stok Seviyeleri
54500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M3 8.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100090000VR

Fiyat Aralığı
1,9373 TL - 1,9373 TL

Stok Seviyeleri
14304 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M3 10.3 mm Nylon 6/6 Siyah

0100100001VR

Fiyat Aralığı
4,1111 TL - 4,1111 TL

Stok Seviyeleri
27270 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M3 16.0 mm PP Natural

0100120300VR

Fiyat Aralığı
5,625 TL - 5,625 TL

Stok Seviyeleri
8303 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M3x0.5 mm 20.0 mm PP Natural

0100130300VR

Fiyat Aralığı
4,3738 TL - 4,3738 TL

Stok Seviyeleri
928 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4 13.3 mm Nylon 6/6 Siyah

0100210001VR

Fiyat Aralığı
4,132 TL - 4,132 TL

Stok Seviyeleri
119790 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    13.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4 9.3 mm Nylon 6/6 Siyah

0100190001VR

Fiyat Aralığı
4,132 TL - 4,132 TL

Stok Seviyeleri
15782 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M3 4.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100070000VR

Fiyat Aralığı
2,7746 TL - 2,7746 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M3 2.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100060000VR

Fiyat Aralığı
2,7746 TL - 2,7746 TL

Stok Seviyeleri
16830 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    2.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 9.3 mm PVDF Doğal renk

0100190500VR

Fiyat Aralığı
6,9498 TL - 6,9498 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4 13.3 mm PVDF Doğal renk

0100210500VR

Fiyat Aralığı
7,2231 TL - 7,2231 TL

Stok Seviyeleri
580 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    13.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4 17.3 mm PVDF Doğal renk

0100220500VR

Fiyat Aralığı
7,4546 TL - 7,4546 TL

Stok Seviyeleri
32300 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    17.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 27.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100240000VR

Fiyat Aralığı
2,7648 TL - 2,7648 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    27.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M3 6.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100080000VR

Fiyat Aralığı
1,9373 TL - 1,9373 TL

Stok Seviyeleri
79344 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş