Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Seri Kodu: SR1967
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Teknik özellikler | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,3368 TL - 15,3368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Siyah
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 62,4036 TL - 110,7883 TL | 1050 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 85,379 TL - 129,4802 TL | 1575 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 27,8851 TL - 27,8851 TL | 1600 Stokta |
M5
|
Siyah
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 33,263 TL - 33,263 TL | 300 Stokta |
M3
|
Siyah
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 32,1675 TL - 32,1675 TL | 76 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 33,7609 TL - 33,7609 TL | 6138 Stokta |
M4
|
Siyah
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 152,671 TL - 152,671 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Light Brown
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 213,6198 TL - 213,6198 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Light Brown
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 43,8194 TL - 43,8194 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M1.6
|
Doğal renk
|
UL94 HB
|
Reny
|
0.051 in
1.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 61,2477 TL - 61,2477 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Siyah
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 22,4076 TL - 22,4076 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 37,147 TL - 37,147 TL | 384 Stokta |
M4
|
Siyah
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 365,8926 TL - 896,4368 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Light Brown
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 85,6471 TL - 85,6471 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Light Brown
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 15,3368 TL - 15,3368 TL | 4480 Stokta |
M2
|
Siyah
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 243,9947 TL - 597,7871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Light Brown
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 243,9947 TL - 597,7871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Light Brown
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 50,3923 TL - 50,3923 TL | 1150 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 33,7609 TL - 33,7609 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Siyah
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Çapraz Tahrikli