Menü Arama

Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 9.3 mm PVDF Doğal renk

Ürün kodu:

0100190500VR

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 6,9498 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

694,98 TL

100 x 6,9498 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Yüksekliği 2.7 mm
Diş Uzunluğu 9.3 mm
Diş Boyutu M4
Renk Doğal renk
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Vida Tipi Makine Vidası
Kafa Tipi Havşa Kafalı
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Teknik özellikler DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
GTIP Numarası 3926909790
Teknik özellikler DIN 963
Teknik özellikler NF E 25-123
Teknik özellikler ISO 2009

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin