Menü Arama

Makine Vidaları - Havşalı

Stokta

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Seri Kodu: SR1967

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
491 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Teknik özellikler Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
4,1111 TL - 4,1111 TL 203300 Stokta
M3
Siyah
NF E 25-123
Nylon 6/6
8.3 mm
Oluklu Baş
6,2033 TL - 6,2033 TL 1584 Stokta
M3
Doğal renk
NF E 25-123
PVDF
10.3 mm
Oluklu Baş
5,1834 TL - 5,1834 TL 1785 Stokta
M4
Doğal renk
NF E 25-123
PP
25.0 mm
Oluklu Baş
3,2613 TL - 3,2613 TL 35411 Stokta
M4
Doğal renk
NF E 25-123
PA
40.0 mm
Oluklu Baş
6,8237 TL - 6,8237 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
NF E 25-123
PVDF
7.3 mm
Oluklu Baş
9,305 TL - 9,305 TL 204000 Stokta
M5
Doğal renk
NF E 25-123
PVDF
7.3 mm
Oluklu Baş
6,2033 TL - 6,2033 TL 144799 Stokta
M3
Doğal renk
NF E 25-123
PVDF
6.3 mm
Oluklu Baş
4,3108 TL - 4,3108 TL 84600 Stokta
M4
Siyah
NF E 25-123
Nylon 6/6
17.3 mm
Oluklu Baş
1,9665 TL - 1,9665 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
5.3 mm
Oluklu Baş
6,2874 TL - 6,2874 TL 258077 Stokta
M5
Doğal renk
NF E 25-123
PP
13.3 mm
Oluklu Baş
6,5082 TL - 6,5082 TL 14250 Stokta
M5
Siyah
NF E 25-123
Nylon 6/6
17.3 mm
Oluklu Baş
7,0971 TL - 7,0971 TL 6800 Stokta
M5
Doğal renk
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Oluklu Baş
1,0552 TL - 1,3027 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
3.8 mm
Oluklu Baş
1,6951 TL - 2,0931 TL 8012 Stokta
M4 x 0.7
Doğal renk
NF E 25-123
Nylon 6/6
32.3 mm
Oluklu Baş
1,0552 TL - 1,3027 TL 777000 Stokta
M2.5 x 0.45
Doğal renk
Nylon 6/6
3.5 mm
Çapraz Tahrikli
1,1503 TL - 1,4201 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3.5 x 0.6
Doğal renk
Nylon 6/6
13.7 mm
Çapraz Tahrikli
2,0754 TL - 2,5622 TL 680 Stokta
M6 x 1.0
Doğal renk
Nylon 6/6
16.7 mm
Çapraz Tahrikli
5,8962 TL - 7,2793 TL 1000 Stokta
M8 x 1.25
Doğal renk
Nylon 6/6
5.4 mm
Çapraz Tahrikli
1,1578 TL - 1,4293 TL 3000 Stokta
M3.5 x 0.6
Doğal renk
Nylon 6/6
17.7 mm
Çapraz Tahrikli
1,165 TL - 1,4385 TL 965 Stokta
M4 x 0.7
Doğal renk
Nylon 6/6
5.3 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 25
Screw Oluklu Baş M3 8.3 mm Nylon 6/6 Siyah

0100090001VR

Fiyat Aralığı
4,1111 TL - 4,1111 TL

Stok Seviyeleri
203300 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M3x0.5 mm 10.3 mm PVDF Doğal renk

0100100500VR

Fiyat Aralığı
6,2033 TL - 6,2033 TL

Stok Seviyeleri
1584 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4 25.0 mm PP Natural

0100230300VR

Fiyat Aralığı
5,1834 TL - 5,1834 TL

Stok Seviyeleri
1785 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 40.0 mm PA Natural

0100250000VR

Fiyat Aralığı
3,2613 TL - 3,2613 TL

Stok Seviyeleri
35411 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 7.3 mm PVDF Doğal renk

0100180500VR

Fiyat Aralığı
6,8237 TL - 6,8237 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M5x0.8 mm 7.3 mm PVDF Doğal renk

0100280500VR

Fiyat Aralığı
9,305 TL - 9,305 TL

Stok Seviyeleri
204000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M3x0.5 mm 6.3 mm PVDF Doğal renk

0100080500VR

Fiyat Aralığı
6,2033 TL - 6,2033 TL

Stok Seviyeleri
144799 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4 17.3 mm Nylon 6/6 Siyah

0100220001VR

Fiyat Aralığı
4,3108 TL - 4,3108 TL

Stok Seviyeleri
84600 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    17.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 5.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0100170000VR

Fiyat Aralığı
1,9665 TL - 1,9665 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M5x0.8 mm 13.3 mm PP Doğal renk

0100310300VR

Fiyat Aralığı
6,2874 TL - 6,2874 TL

Stok Seviyeleri
258077 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    13.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M5 17.3 mm Nylon 6/6 Siyah

0100330001VR

Fiyat Aralığı
6,5082 TL - 6,5082 TL

Stok Seviyeleri
14250 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    17.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Siyah
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M5x0.8 mm 2.7 mm PP Natural

0100340300VR

Fiyat Aralığı
7,0971 TL - 7,0971 TL

Stok Seviyeleri
6800 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M2 3.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M020040H005

Fiyat Aralığı
1,3027 TL - 1,0552 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    3.8 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Renk
    Doğal renk
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M4 x 0.7 32.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070H035

Fiyat Aralığı
2,0931 TL - 1,6951 TL

Stok Seviyeleri
8012 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    32.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    No Finish
Screw Çapraz Tahrikli M2.5 x 0.45 3.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M025045I005

Fiyat Aralığı
1,3027 TL - 1,0552 TL

Stok Seviyeleri
777000 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kafa Çapı
    4.4 mm
  • Azami Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5 x 0.45
Screw Çapraz Tahrikli M3.5 x 0.6 13.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060I016

Fiyat Aralığı
1,4201 TL - 1,1503 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Kafa Çapı
    6.9 mm
  • Azami Kafa Çapı
    8.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    13.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
Screw Çapraz Tahrikli M6 x 1.0 16.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M060100I020

Fiyat Aralığı
2,5622 TL - 2,0754 TL

Stok Seviyeleri
680 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kafa Çapı
    10.9 mm
  • Azami Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 1.0
Screw Çapraz Tahrikli M8 x 1.25 5.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M080125I010

Fiyat Aralığı
7,2793 TL - 5,8962 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kafa Çapı
    15.4 mm
  • Azami Kafa Çapı
    17.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.4 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
Screw Çapraz Tahrikli M3.5 x 0.6 17.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M035060I020

Fiyat Aralığı
1,4293 TL - 1,1578 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kafa Çapı
    6.9 mm
  • Azami Kafa Çapı
    8.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    17.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3.5 x 0.6
Screw Çapraz Tahrikli M4 x 0.7 5.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M040070I008

Fiyat Aralığı
1,4385 TL - 1,165 TL

Stok Seviyeleri
965 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Azami Kafa Çapı
    9.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7