Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7778 TL - 2,1948 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5 x 0.8
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,1503 TL - 1,4201 TL | 1000 Stokta |
|
M3.5 x 0.6
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 1,5784 TL - 1,9486 TL | 2998 Stokta |
|
M4 x 0.7
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 1,0903 TL - 1,346 TL | 5756832 Stokta |
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,9452 TL - 1,2558 TL | 21890 Stokta |
|
#4-40
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.188 in
4.8 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,4539 TL - 7,9674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M8 x 1.25
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | 41916 Stokta |
|
M2.5 x 0.45
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | 59880 Stokta |
|
M2.5 x 0.45
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | 22000 Stokta |
|
M2.5 x 0.45
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | 4136 Stokta |
|
M2.5 x 0.45
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,6529 TL - 2,0403 TL | 2140 Stokta |
|
M3 x 0.5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
||
| 1,1077 TL - 1,3676 TL | 54000 Stokta |
|
M2 x 0.4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | 57845 Stokta |
|
M2 x 0.4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,0703 TL - 1,3211 TL | 36227 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1077 TL - 1,3676 TL | 60000 Stokta |
|
M2.5 x 0.45
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,0601 TL - 1,309 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2.5 x 0.45
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 1,0552 TL - 1,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1001 TL - 1,3581 TL | 24000 Stokta |
|
M2.5 x 0.45
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2 x 0.4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin