Menü Arama

Makine Vidaları - Bombe

Stokta

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Seri Kodu: SR1972

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
589 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
19,5564 TL - 19,5564 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Doğal renk
Nylon
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
10,6194 TL - 10,6194 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Doğal renk
Nylon
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
46,3676 TL - 46,3676 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
Doğal renk
Nylon
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
9,2524 TL - 9,2524 TL 19000 Stokta
M5
Doğal renk
Nylon
50.0 mm
Çapraz Tahrikli
9,9674 TL - 9,9674 TL 98340 Stokta
M6
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
16,8227 TL - 16,8227 TL 10000 Stokta
M6
Doğal renk
Nylon
40.0 mm
Çapraz Tahrikli
18,3998 TL - 18,3998 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
24,7083 TL - 24,7083 TL 16000 Stokta
M8
Doğal renk
Nylon
40.0 mm
Çapraz Tahrikli
9,0421 TL - 9,0421 TL 898 Stokta
M5
Doğal renk
Nylon
40.0 mm
Çapraz Tahrikli
9,9674 TL - 9,9674 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Doğal renk
Nylon
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
14,1941 TL - 14,1941 TL 1900 Stokta
M6
Doğal renk
Nylon
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
8,7793 TL - 8,7793 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
Nylon
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
9,5784 TL - 9,5784 TL 1992 Stokta
M6
Doğal renk
Nylon
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
13,3529 TL - 13,3529 TL 900 Stokta
M6
Doğal renk
Nylon
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
24,7083 TL - 24,7083 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Doğal renk
Nylon
60.0 mm
Çapraz Tahrikli
22,0797 TL - 22,0797 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Doğal renk
Nylon
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
17,5586 TL - 17,5586 TL 81073 Stokta
M8
Doğal renk
Nylon
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
23,4466 TL - 23,4466 TL 400 Stokta
M8
Doğal renk
Nylon
35.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,1952 TL - 1,4755 TL 1000 Stokta
M4 x 0.7
Doğal renk
Nylon
20.0 mm
2,2095 TL - 2,7278 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/4/20
Doğal renk
Nylon
22.2 mm
Oluklu Baş
  • / 30
Screw Çapraz Tahrikli M8 20.0 mm Nylon Doğal renk

423031000002

Fiyat Aralığı
19,5564 TL - 19,5564 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M6 20.0 mm Nylon Doğal renk

423027000002

Fiyat Aralığı
10,6194 TL - 10,6194 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M10 20.0 mm Nylon Doğal renk

423035000002

Fiyat Aralığı
46,3676 TL - 46,3676 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.5 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 50.0 mm Nylon Doğal renk

423023500002

Fiyat Aralığı
9,2524 TL - 9,2524 TL

Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M6 16.0 mm Nylon Doğal renk

423026500002

Fiyat Aralığı
9,9674 TL - 9,9674 TL

Stok Seviyeleri
98340 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M6 40.0 mm Nylon Doğal renk

423028500002

Fiyat Aralığı
16,8227 TL - 16,8227 TL

Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M8 16.0 mm Nylon Doğal renk

423030500002

Fiyat Aralığı
18,3998 TL - 18,3998 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M8 40.0 mm Nylon Doğal renk

423033000002

Fiyat Aralığı
24,7083 TL - 24,7083 TL

Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 40.0 mm Nylon Doğal renk

423023000002

Fiyat Aralığı
9,0421 TL - 9,0421 TL

Stok Seviyeleri
898 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M6 12.0 mm Nylon Doğal renk

423026000002

Fiyat Aralığı
9,9674 TL - 9,9674 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M6 30.0 mm Nylon Doğal renk

423028000002

Fiyat Aralığı
14,1941 TL - 14,1941 TL

Stok Seviyeleri
1900 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 30.0 mm Nylon Doğal renk

423022500002

Fiyat Aralığı
8,7793 TL - 8,7793 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M6 10.0 mm Nylon Doğal renk

423025500002

Fiyat Aralığı
9,5784 TL - 9,5784 TL

Stok Seviyeleri
1992 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M6 25.0 mm Nylon Doğal renk

423027500002

Fiyat Aralığı
13,3529 TL - 13,3529 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M6 60.0 mm Nylon Doğal renk

423029500002

Fiyat Aralığı
24,7083 TL - 24,7083 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M8 30.0 mm Nylon Doğal renk

423032000002

Fiyat Aralığı
22,0797 TL - 22,0797 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M8 10.0 mm Nylon Doğal renk

423030000002

Fiyat Aralığı
17,5586 TL - 17,5586 TL

Stok Seviyeleri
81073 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M8 35.0 mm Nylon Doğal renk

423032500002

Fiyat Aralığı
23,4466 TL - 23,4466 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw M4 x 0.7 20.0 mm Nylon Doğal renk

50M040070N020

Fiyat Aralığı
1,4755 TL - 1,1952 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Malzeme
    Nylon
Screw Oluklu Baş 1/4/20 0.875 in Nylon Doğal renk

012520P087

Fiyat Aralığı
2,7278 TL - 2,2095 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    1/4/20
  • Diş Uzunluğu
    22.2 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı