| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,9486 TL |
| 5000 - 19999 | 1,7538 TL |
| 20000 + | 1,5784 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kafa Çapı | 0.315 in |
|---|---|
| Kafa Çapı | 8.0 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.122 in |
| Kafa Yüksekliği | 3.1 mm |
| Diş Boyutu | M4 x 0.7 |
| Diş Uzunluğu | 1.181 in |
| Diş Uzunluğu | 30.0 mm |
| Malzeme | Nylon |
| Renk | Doğal renk |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin