| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,3211 TL |
| 5000 - 19999 | 1,189 TL |
| 20000 + | 1,0703 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kafa Çapı | 5.0 mm |
|---|---|
| Kafa Çapı | 0.197 in |
| Kafa Yüksekliği | 1.6 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.063 in |
| Diş Boyutu | M2.5 |
| Aralık Çapı | 0.5 mm |
| Aralık Çapı | 0.02 in |
| Diş Uzunluğu | 8.0 mm |
| Diş Uzunluğu | 0.315 in |
| Kafa Tipi | Tava Başlı |
| Sürüş Tipi | Çapraz Tahrikli |
| Malzeme | Nylon |
| Renk | Doğal renk |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Teknik özellikler | N FE 25-121 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin