Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,7551 TL - 43,1275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M1.2
|
Brown
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,7501 TL - 6,7501 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
Clear
|
PC
|
0.185 in
4.7 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 34,7551 TL - 43,1275 TL | 484 Stokta |
|
M1.6
|
Brown
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 191,1478 TL - 191,1478 TL | 10 Stokta |
|
M6
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 34,7551 TL - 43,1275 TL | 75 Stokta |
|
M1.2
|
Brown
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 34,7551 TL - 43,1275 TL | 1100 Stokta |
|
M1.6
|
Brown
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 28,4273 TL - 62,2088 TL | 151725 Stokta |
|
M2.6
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 70,8734 TL - 145,0567 TL | 1900 Stokta |
|
M5
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 238,9873 TL - 238,9873 TL | 1744 Stokta |
|
M6
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 97,0459 TL - 97,0459 TL | 2524 Stokta |
|
M4
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,4872 TL - 6,4872 TL | 1392 Stokta |
|
M2.6
|
Clear
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 5,2044 TL - 12,751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.476 in
12.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 34,7551 TL - 43,1275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M1.4
|
Brown
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 280,7286 TL - 280,7286 TL | 80 Stokta |
|
M6
|
Light Brown
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 4,4317 TL - 4,4317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2.5
|
Doğal renk
|
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 4,3619 TL - 4,3619 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2.5
|
Doğal renk
|
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
| 28,4273 TL - 62,2088 TL | 38930 Stokta |
|
M3
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 3,8065 TL - 3,8065 TL | 319800 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,1192 TL - 6,1192 TL | 3277000 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 15,666 TL - 15,666 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Çapraz Tahrikli