Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105,4655 TL - 258,3905 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.138 in
3.5 mm
|
M1.4
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.138 in
3.5 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 105,4655 TL - 258,3905 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
M1.2
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 105,4655 TL - 258,3905 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
M1.2
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 108,254 TL - 265,2222 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
M1.4
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 43,8194 TL - 43,8194 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M1.2
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.071 in
1.8 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 105,4655 TL - 258,3905 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
M1.4
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 105,4655 TL - 258,3905 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
M1.6
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 105,4655 TL - 105,4655 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
M1.2
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 105,4655 TL - 258,3905 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M1.6
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 46,9067 TL - 46,9067 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M1.6
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 43,8194 TL - 43,8194 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M1.6
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.138 in
3.5 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 105,4655 TL - 258,3905 TL | 90 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
M1.4
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 105,4655 TL - 105,4655 TL | 100 Stokta |
0.098 in
2.5 mm
|
M1.2
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 105,4655 TL - 258,3905 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.138 in
3.5 mm
|
M1.2
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.138 in
3.5 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 43,8194 TL - 43,8194 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M1.4
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.098 in
2.5 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 43,8194 TL - 43,8194 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M1.6
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.098 in
2.5 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 105,4655 TL - 258,3905 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
M1.4
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 13,3529 TL - 13,3529 TL | 1639 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Doğal renk
|
Nylon
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 4,2477 TL - 4,2477 TL | 902000 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 5,0775 TL - 5,0775 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin