Menü Arama

Makine Vidaları - Bombe

Stokta

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Seri Kodu: SR1972

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
589 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
1,9178 TL - 1,9178 TL 31320 Stokta
0.5 mm
M2.5
Doğal renk
Nylon
4.5 mm
Oluklu Baş
3,0471 TL - 3,0471 TL 47700 Stokta
0.8 mm
M5
Doğal renk
Nylon
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,9206 TL - 2,9206 TL 60390 Stokta
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
3,1347 TL - 3,1347 TL 4000 Stokta
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
4,118 TL - 4,118 TL 39580 Stokta
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon
40.0 mm
Çapraz Tahrikli
3,6118 TL - 3,6118 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
M8
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
5,6854 TL - 5,6854 TL 68166 Stokta
1.3 mm
M8
Doğal renk
Nylon
35.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,6091 TL - 2,6091 TL 744480 Stokta
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
3,2223 TL - 3,2223 TL 46810 Stokta
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
5,236 TL - 5,236 TL 78000 Stokta
1.0 mm
M6
Doğal renk
Nylon
60.0 mm
Çapraz Tahrikli
5,541 TL - 5,541 TL 26600 Stokta
1.5 mm
M10
Doğal renk
Nylon
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
1,8984 TL - 1,8984 TL 32290 Stokta
0.4 mm
M2
Doğal renk
Nylon
5.0 mm
Oluklu Baş
6,5398 TL - 6,5398 TL 256 Stokta
1.5 mm
M10
Doğal renk
Nylon
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
3,3434 TL - 3,3434 TL 19712 Stokta
1.5 mm
M10
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,132 TL - 2,132 TL 35622 Stokta
0.5 mm
M3
Doğal renk
Nylon
12.0 mm
Oluklu Baş
1,9276 TL - 1,9276 TL 95000 Stokta
0.5 mm
M3
Doğal renk
Nylon
4.0 mm
Oluklu Baş
1,9373 TL - 1,9373 TL 32400 Stokta
0.5 mm
M3
Doğal renk
Nylon
6.0 mm
Oluklu Baş
78,4357 TL - 78,4357 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.6
Light Brown
PEEK
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
4,7704 TL - 4,7704 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Doğal renk
Stainless Steel
6.0 mm
Yıldız Başlı
4,6011 TL - 4,6011 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
Doğal renk
Stainless Steel
10.0 mm
Yıldız Başlı
  • / 30
Screw Oluklu Baş M2.5 4.5 mm Nylon Doğal renk

0120040000VR

Fiyat Aralığı
1,9178 TL - 1,9178 TL

Stok Seviyeleri
31320 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.5 mm
Screw Çapraz Tahrikli M5 30.0 mm Nylon Doğal renk

0080350000VR

Fiyat Aralığı
3,0471 TL - 3,0471 TL

Stok Seviyeleri
47700 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M6 8.0 mm Nylon Doğal renk

0080410000VR

Fiyat Aralığı
2,9206 TL - 2,9206 TL

Stok Seviyeleri
60390 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    11.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M6 20.0 mm Nylon Doğal renk

0080460000VR

Fiyat Aralığı
3,1347 TL - 3,1347 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    11.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M6 40.0 mm Nylon Doğal renk

0080520000VR

Fiyat Aralığı
4,118 TL - 4,118 TL

Stok Seviyeleri
39580 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    11.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M8 16.0 mm Nylon Doğal renk

0080680000VR

Fiyat Aralığı
3,6118 TL - 3,6118 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M8 35.0 mm Nylon Doğal renk

0080720000VR

Fiyat Aralığı
5,6854 TL - 5,6854 TL

Stok Seviyeleri
68166 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Aralık Çapı
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M6 10.0 mm Nylon Doğal renk

0080420000VR

Fiyat Aralığı
2,6091 TL - 2,6091 TL

Stok Seviyeleri
744480 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    11.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M6 25.0 mm Nylon Doğal renk

0080480000VR

Fiyat Aralığı
3,2223 TL - 3,2223 TL

Stok Seviyeleri
46810 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    11.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M6 60.0 mm Nylon Doğal renk

0080550000VR

Fiyat Aralığı
5,236 TL - 5,236 TL

Stok Seviyeleri
78000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    11.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M10 30.0 mm Nylon Doğal renk

0080880000VR

Fiyat Aralığı
5,541 TL - 5,541 TL

Stok Seviyeleri
26600 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.5 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Aralık Çapı
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
Screw Oluklu Baş M2 5.0 mm Nylon Doğal renk

0120010000VR

Fiyat Aralığı
1,8984 TL - 1,8984 TL

Stok Seviyeleri
32290 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Aralık Çapı
    0.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M10 20.0 mm Nylon Doğal renk

0080860000VR

Fiyat Aralığı
6,5398 TL - 6,5398 TL

Stok Seviyeleri
256 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.5 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Aralık Çapı
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M10 16.0 mm Nylon Doğal renk

0081850000VR

Fiyat Aralığı
3,3434 TL - 3,3434 TL

Stok Seviyeleri
19712 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.5 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Aralık Çapı
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
Screw Oluklu Baş M3 12.0 mm Nylon Doğal renk

0120100000VR

Fiyat Aralığı
2,132 TL - 2,132 TL

Stok Seviyeleri
35622 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
Screw Oluklu Baş M3 4.0 mm Nylon Doğal renk

0120060000VR

Fiyat Aralığı
1,9276 TL - 1,9276 TL

Stok Seviyeleri
95000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
Screw Oluklu Baş M3 6.0 mm Nylon Doğal renk

0120070000VR

Fiyat Aralığı
1,9373 TL - 1,9373 TL

Stok Seviyeleri
32400 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 12.0 mm PEEK Light Brown

180021270409

Fiyat Aralığı
78,4357 TL - 78,4357 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Yıldız Başlı M3 6.0 mm Stainless Steel Doğal renk

351030641553

Fiyat Aralığı
4,7704 TL - 4,7704 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Yıldız Başlı M2.5 10.0 mm Stainless Steel Doğal renk

351021041553

Fiyat Aralığı
4,6011 TL - 4,6011 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı