351020841553
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 100 + | 4,4317 TL |
| Kafa Çapı | 5.0 mm |
|---|---|
| Kafa Çapı | 0.197 in |
| Kafa Yüksekliği | 2.0 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.079 in |
| Diş Boyutu | M2.5 |
| Diş Uzunluğu | 8.0 mm |
| Diş Uzunluğu | 0.315 in |
| Kafa Tipi | Tava Başlı |
| Sürüş Tipi | Yıldız Başlı |
| Malzeme | Stainless Steel |
| Paslanmaz Çelik Sınıfı | A2 - AISIi 304 |
| Renk | Doğal renk |
| GTIP Numarası | 7318190090 |
| Teknik özellikler | DIN 7985 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin