Menü Arama

Makine Vidaları - Bombe

Stokta

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Seri Kodu: SR1972

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
589 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
61,4467 TL - 61,4467 TL 100 Stokta
M5
Doğal renk
Reny
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
32,1675 TL - 32,1675 TL 4720 Stokta
M3
Doğal renk
Reny
15.0 mm
Çapraz Tahrikli
35,1551 TL - 35,1551 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
Reny
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
55,1727 TL - 55,1727 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.6
Light Brown
PPS
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
61,2477 TL - 61,2477 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Light Brown
PPS
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
97,797 TL - 97,797 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Light Brown
PPS
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
55,1727 TL - 55,1727 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Light Brown
PPS
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
110,0466 TL - 110,0466 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Light Brown
PPS
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
73,4972 TL - 73,4972 TL 50 Stokta
M4
Light Brown
PPS
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
85,6471 TL - 85,6471 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Light Brown
PPS
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
304,9436 TL - 747,1119 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Light Brown
PPS
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
147,8906 TL - 147,8906 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
Reny
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
46,7075 TL - 46,7075 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
Reny
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
86,9418 TL - 86,9418 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Doğal renk
Reny
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
121,6986 TL - 121,6986 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Doğal renk
Reny
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
22,4076 TL - 22,4076 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Doğal renk
Reny
5.0 mm
Çapraz Tahrikli
75,9869 TL - 186,1681 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Doğal renk
Reny
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
22,4076 TL - 22,4076 TL 300 Stokta
M4
Doğal renk
Reny
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
50,3923 TL - 50,3923 TL 50 Stokta
M5
Doğal renk
Reny
15.0 mm
Çapraz Tahrikli
94,3114 TL - 94,3114 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Doğal renk
Reny
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 30
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M5 20.0 mm Reny Doğal renk

1440175

Fiyat Aralığı
61,4467 TL - 61,4467 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M3 15.0 mm Reny Doğal renk

1440158

Fiyat Aralığı
32,1675 TL - 32,1675 TL

Stok Seviyeleri
4720 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M5 10.0 mm Reny Doğal renk

1440172

Fiyat Aralığı
35,1551 TL - 35,1551 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2.6 8.0 mm PPS Light Brown

1440107

Fiyat Aralığı
55,1727 TL - 55,1727 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2 10.0 mm PPS Light Brown

1440104

Fiyat Aralığı
61,2477 TL - 61,2477 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M3 20.0 mm PPS Light Brown

1440115

Fiyat Aralığı
97,797 TL - 97,797 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M3 8.0 mm PPS Light Brown

1440111

Fiyat Aralığı
55,1727 TL - 55,1727 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M3 25.0 mm PPS Light Brown

1440116

Fiyat Aralığı
110,0466 TL - 110,0466 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M4 10.0 mm PPS Light Brown

1440120

Fiyat Aralığı
73,4972 TL - 73,4972 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M4 12.0 mm PPS Light Brown

1440121

Fiyat Aralığı
85,6471 TL - 85,6471 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M5 30.0 mm PPS Light Brown

1440132

Fiyat Aralığı
747,1119 TL - 304,9436 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M5 30.0 mm Reny Doğal renk

1440177

Fiyat Aralığı
147,8906 TL - 147,8906 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M4 20.0 mm Reny Doğal renk

1440168

Fiyat Aralığı
46,7075 TL - 46,7075 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M5 25.0 mm Reny Doğal renk

1440176

Fiyat Aralığı
86,9418 TL - 86,9418 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M6 30.0 mm Reny Doğal renk

1440184

Fiyat Aralığı
121,6986 TL - 121,6986 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M4 5.0 mm Reny Doğal renk

1440162

Fiyat Aralığı
22,4076 TL - 22,4076 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M3 30.0 mm Reny Doğal renk

1440161

Fiyat Aralığı
186,1681 TL - 75,9869 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M4 6.0 mm Reny Doğal renk

1440163

Fiyat Aralığı
22,4076 TL - 22,4076 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M5 15.0 mm Reny Doğal renk

1440174

Fiyat Aralığı
50,3923 TL - 50,3923 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M6 20.0 mm Reny Doğal renk

1440182

Fiyat Aralığı
94,3114 TL - 94,3114 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı