| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 25 + | 73,4972 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kafa Çapı | 7.0 mm |
|---|---|
| Kafa Çapı | 0.276 in |
| Kafa Yüksekliği | 0.102 in |
| Kafa Yüksekliği | 2.6 mm |
| Diş Boyutu | M4 |
| Diş Uzunluğu | 0.394 in |
| Diş Uzunluğu | 10.0 mm |
| Kafa Tipi | Tava Başlı |
| Sürüş Tipi | Çapraz Tahrikli |
| Malzeme | PPS |
| Renk | Light Brown |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Teknik özellikler | UL94 V-0 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin