Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,7888 TL - 99,7888 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 55,1727 TL - 55,1727 TL | 25 Stokta |
|
M2
|
Light Brown
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 49,0977 TL - 49,0977 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2
|
Light Brown
|
PPS
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 49,0977 TL - 49,0977 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
Light Brown
|
PPS
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 18,7228 TL - 18,7228 TL | 340 Stokta |
|
M2
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 243,9947 TL - 597,7871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Light Brown
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 21,1129 TL - 21,1129 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 19,3204 TL - 19,3204 TL | 16800 Stokta |
|
M3
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 22,4076 TL - 22,4076 TL | 200 Stokta |
|
M3
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 25,9928 TL - 25,9928 TL | 400 Stokta |
|
M4
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 21,1129 TL - 21,1129 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 108,254 TL - 108,254 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M1.6
|
Light Brown
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 18,7228 TL - 18,7228 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2.6
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 67,4221 TL - 67,4221 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 41,8276 TL - 41,8276 TL | 200 Stokta |
|
M3
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 24,7978 TL - 24,7978 TL | 1100 Stokta |
|
M4
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 85,1492 TL - 85,1492 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.591 in
15.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,6951 TL - 2,0931 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4 x 0.7
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 3,2713 TL - 4,0388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 3,3094 TL - 4,0857 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6 x 1.0
|
Doğal renk
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin