Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91,722 TL - 91,722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Light Brown
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 18,7228 TL - 18,7228 TL | 197 Stokta |
|
M2
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.118 in
3.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 18,7228 TL - 18,7228 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2.6
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 426,8415 TL - 1.045,7615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Light Brown
|
PPS
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 18,7228 TL - 18,7228 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 18,7228 TL - 18,7228 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2.6
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 42,5247 TL - 42,5247 TL | 200 Stokta |
|
M4
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.591 in
15.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 18,7228 TL - 18,7228 TL | 700 Stokta |
|
M3
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 81,4644 TL - 81,4644 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
Doğal renk
|
Reny
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 32,1675 TL - 32,1675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 72,3021 TL - 72,3021 TL | 100 Stokta |
|
M6
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 42,5247 TL - 42,5247 TL | 1190 Stokta |
|
M5
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 191,1126 TL - 191,1126 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Doğal renk
|
Reny
|
1.378 in
35.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 202,5654 TL - 496,2854 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Doğal renk
|
Reny
|
1.378 in
35.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 19,3204 TL - 19,3204 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2.6
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 19,3204 TL - 19,3204 TL | 200 Stokta |
|
M2
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 18,7228 TL - 18,7228 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 22,4076 TL - 22,4076 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2.6
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 32,765 TL - 32,765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 77,182 TL - 77,182 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Doğal renk
|
Reny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin