Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Seri Kodu: SR1972
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,8868 TL - 6,8868 TL | 22008 Stokta |
|
M2
|
Clear
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0601 TL - 1,309 TL | 8970 Stokta |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 1,0903 TL - 1,346 TL | 42000 Stokta |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
| 6,8132 TL - 6,8132 TL | 10941 Stokta |
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,8132 TL - 6,8132 TL | 124840 Stokta |
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,8973 TL - 6,8973 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,8132 TL - 6,8132 TL | 15060 Stokta |
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,8132 TL - 6,8132 TL | 3750 Stokta |
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,8132 TL - 6,8132 TL | 13455 Stokta |
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,8973 TL - 6,8973 TL | 500 Stokta |
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,8132 TL - 6,8132 TL | 500 Stokta |
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,8132 TL - 6,8132 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0552 TL - 1,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2 x 0.4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 1,1001 TL - 1,3581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2 x 0.4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 1,0503 TL - 1,2965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | 4864 Stokta |
|
M2 x 0.4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,0552 TL - 1,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0903 TL - 1,346 TL | 2100 Stokta |
|
M2 x 0.4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 1,1077 TL - 1,3676 TL | 54000 Stokta |
|
M2 x 0.4
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | 22858 Stokta |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli