Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,309 TL |
| 5000 - 19999 | 1,1778 TL |
| 20000 + | 1,0601 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kafa Çapı | 0.15 in |
|---|---|
| Kafa Çapı | 3.8 mm |
| Kafa Yüksekliği | 1.3 mm |
| Kafa Yüksekliği | 0.051 in |
| Diş Boyutu | M2 |
| Aralık Çapı | 0.016 in |
| Aralık Çapı | 0.4 mm |
| Diş Uzunluğu | 0.236 in |
| Diş Uzunluğu | 6.0 mm |
| Kafa Tipi | Tava Başlı |
| Sürüş Tipi | Oluklu Baş |
| Malzeme | Nylon |
| Renk | Doğal renk |
| GTIP Numarası | 3926909790 |