Menü Arama

Makine Vidaları - Bombe

Stokta

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Seri Kodu: SR1972

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
48 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
200 Stokta
M2
Doğal renk
Reny
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Light Brown
PPS
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
244 Stokta
M2
Doğal renk
Nylon
6.0 mm
Oluklu Baş
62700 Stokta
M2
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
Oluklu Baş
22596 Stokta
M2
Doğal renk
Nylon
8.0 mm
Oluklu Baş
1666 Stokta
M2
Doğal renk
Nylon
20.0 mm
Oluklu Baş
21774 Stokta
M2
Doğal renk
Nylon
4.0 mm
Oluklu Baş
8400 Stokta
M2
Doğal renk
Nylon
5.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Doğal renk
Nylon
12.0 mm
Oluklu Baş
4180 Stokta
M2
Doğal renk
Nylon
10.0 mm
Oluklu Baş
500 Stokta
M2
Doğal renk
Nylon
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
3750 Stokta
M2
Doğal renk
Nylon
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Doğal renk
Nylon
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
159324 Stokta
M2
Doğal renk
Nylon
4.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Doğal renk
Nylon
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Doğal renk
Nylon
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
18445 Stokta
M2
Doğal renk
Nylon
5.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Doğal renk
Nylon
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Light Brown
PPS
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Light Brown
PPS
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 3
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2 8.0 mm Reny Doğal renk

1440143


Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2 10.0 mm PPS Light Brown

1440104


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M2 6.0 mm Nylon Natural

050010600002


Stok Seviyeleri
244 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M2 16.0 mm Nylon Natural

050011600002


Stok Seviyeleri
62700 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M2 8.0 mm Nylon Natural

050010800002


Stok Seviyeleri
22596 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M2 20.0 mm Nylon Natural

050012000002


Stok Seviyeleri
1666 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M2 4.0 mm Nylon Natural

050010400002


Stok Seviyeleri
21774 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M2 5.0 mm Nylon Natural

050010500002


Stok Seviyeleri
8400 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M2 12.0 mm Nylon Natural

050011200002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Oluklu Baş M2 10.0 mm Nylon Natural

050011000002


Stok Seviyeleri
4180 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2 12.0 mm Nylon Natural

423003000002


Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2 16.0 mm Nylon Natural

423003500002


Stok Seviyeleri
3750 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2 6.0 mm Nylon Natural

423001500002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2 4.0 mm Nylon Natural

423000500002


Stok Seviyeleri
159324 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
  • Malzeme
    Nylon
Screw Çapraz Tahrikli M2 10.0 mm Nylon Natural

423002500002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2 8.0 mm Nylon Natural

423002000002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2 5.0 mm Nylon Natural

423001000002


Stok Seviyeleri
18445 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2 20.0 mm Nylon Natural

423004000002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2 6.0 mm PPS Light Brown

1440102


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M2 12.0 mm PPS Light Brown

1440105


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    3.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı