Menü Arama

Kulplu Silindirli Kilitler - T Kollu

Stokta

Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.

The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Keyed Alike, Keyed to Differ, Keyed CH751, Keyed J327 and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design


Series Code :SR5518

Seri Kodu: SR5518

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
37 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Tutuş Kulp Uzunluğu Mil Uzunluğu Malzeme Anahtar Tipi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
152,273 TL - 169,1923 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Silindirsiz Anahtar
2 Stokta
45.0 mm
180,6096 TL - 200,6771 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Silindirsiz Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
7125 Stokta
45.0 mm
180,599 TL - 200,6658 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Silindirsiz Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Silindirsiz Anahtar
1122 Stokta
45.0 mm
23 Stokta
45.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
945 Stokta
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Silindirsiz Anahtar
42 Stokta
45.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Silindirsiz Anahtar
163,4377 TL - 254,2362 TL 340 Stokta
45.0 mm
144,4795 TL - 160,5325 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Silindirsiz Anahtar
152,273 TL - 169,1923 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Silindirsiz Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zamak
Silindirsiz Anahtar
150,5109 TL - 167,2343 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Silindirsiz Anahtar
  • / 2
T-Kulplu Sürgü Siyah

110200547E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kulp Tipi
    T-Handle Lock
T-Handle Latch 18.5 mm 80.0 mm Zamak

110110030E

Fiyat Aralığı
169,1923 TL - 152,273 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    80.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Handle Latch Natural

110110236E


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kulp Tipi
    T-Handle Lock
T-Handle Latch 28.5 mm 80.0 mm Zamak

110110047E

Fiyat Aralığı
200,6771 TL - 180,6096 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    80.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Handle Latch Natural

110110238E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kulp Tipi
    T-Handle Lock
T-Handle Latch Natural

110110536E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kulp Tipi
    T-Handle Lock
T-Handle Latch Black

110120247E


Stok Seviyeleri
7125 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7907000090
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kulp Tipi
    T-Handle Lock
T-Handle Latch 14.5 mm 80.0 mm Zamak Black

110120038E

Fiyat Aralığı
200,6658 TL - 180,599 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    80.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Handle Latch 18.5 mm 80.0 mm Zamak Black

110120030E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    80.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Kulplu Sürgü Siyah

110200536E


Stok Seviyeleri
1122 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7907000090
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kulp Tipi
    T-Handle Lock
T-Kulplu Sürgü Siyah

110200560E


Stok Seviyeleri
23 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7907000090
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kulp Tipi
    T-Handle Lock
T-Kulplu Sürgü Siyah

110200530E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7907000090
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kulp Tipi
    T-Handle Lock
T-Handle Latch 28.5 mm 80.0 mm Zamak Black

110120047E


Stok Seviyeleri
945 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    80.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Handle Latch Natural

110110247E


Stok Seviyeleri
42 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7907000090
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kulp Tipi
    T-Handle Lock
T-Handle Latch 24.5 mm 80.0 mm Zamak Black

110120034E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    80.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Handle Latch Black

110120236E

Fiyat Aralığı
254,2362 TL - 163,4377 TL

Stok Seviyeleri
340 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kulp Tipi
    T-Handle Lock
T-Handle Latch 8.5 mm 80.0 mm Zamak Black

110120060E

Fiyat Aralığı
160,5325 TL - 144,4795 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    80.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Handle Latch 24.5 mm 80.0 mm Zamak

110110034E

Fiyat Aralığı
169,1923 TL - 152,273 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    80.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Handle Latch 8.5 mm 74.0 mm Zamak Grey

110110060E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    74.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Handle Latch 14.5 mm 80.0 mm Zamak

110110038E

Fiyat Aralığı
167,2343 TL - 150,5109 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    80.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm