| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 24 | 254,2362 TL |
| 25 - 124 | 181,5974 TL |
| 125 + | 163,4377 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| GTIP Numarası | 8301409000 |
|---|---|
| Mil Uzunluğu | 1.772 in |
| Mil Uzunluğu | 45.0 mm |
| Kavrama Aralığı | 26.5 mm |
| Kavrama Aralığı | 1.043 in |
| Kulp Uzunluğu | 74.0 mm |
| Kulp Uzunluğu | 2.913 in |
| Montaj Deliği Uzunluğu | 22.2 mm |
| Montaj Deliği Uzunluğu | 0.874 in |
| Montaj Deliği Genişliği | 20.2 mm |
| Montaj Deliği Genişliği | 0.795 in |
| Malzeme | Zinc Alloy |
| Bitir | Powder Coated |
| Kulp Tipi | T Tutamak, Kilit |
| Anahtarlama | Farklı Anahtarlı |
| Mandal Biçim | Cam Latch |
| Anahtar Tipi | Farklı Anahtarlı |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin