Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
GTIP Numarası | 8301409000 |
---|---|
Mil Uzunluğu | 45.0 mm |
Mil Uzunluğu | 1.772 in |
Kavrama Aralığı | 14.5 mm |
Kavrama Aralığı | 0.571 in |
Kulp Uzunluğu | 74.0 mm |
Kulp Uzunluğu | 2.913 in |
Montaj Deliği Uzunluğu | 22.2 mm |
Montaj Deliği Uzunluğu | 0.874 in |
Montaj Deliği Genişliği | 20.2 mm |
Montaj Deliği Genişliği | 0.795 in |
Malzeme | Zinc Alloy |
Bitir | Chrome Plated |
Handle Type | T Tutamak, Kilit |
Anahtarlama | Farklı Anahtarlı |
Mandal Biçim | Milli Sürgüler |
Anahtar Tipi | Farklı Anahtarlı |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin