Menü Arama

T-Handle Latch 14.5 mm 80.0 mm Zamak Black

Kulplu Silindirli Kilitler; kapı, dolap ve diğer kabin türlerini emniyete almak için kullanılır. Silindirsiz tasarlandığından anahtarla kilitlenmesini imkansızdır. Bunun yerine, kolu çevirme mekanizması kullanılır. Siyah renklidir ve Zamak malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

110120038E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 200,6658 TL
5 + 180,599 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

200,67 TL

1 x 200,6658 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
GTIP Numarası 8301409000
Mil Uzunluğu 45.0 mm
Kavrama Aralığı 14.5 mm
Kulp Uzunluğu 80.0 mm
Montaj Deliği Uzunluğu 22.2 mm
Montaj Deliği Genişliği 20.2 mm
Malzeme Zamak
Bitir Powder Coated
Anahtarlama Keyless
Mandal Biçim Cam Latch
Anahtar Tipi Silindirsiz Anahtar

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin