Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.
The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.
Series Code :SR5518
Seri Kodu: SR5518
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Tutuş | Kulp Uzunluğu | Mil Uzunluğu | Malzeme | Anahtar Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Stokta |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
| 180,6096 TL - 200,6771 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Silindirsiz Anahtar
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
| 7125 Stokta |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
| 180,599 TL - 200,6658 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Silindirsiz Anahtar
|
||
| 1122 Stokta |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Silindirsiz Anahtar
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
| 23 Stokta |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
| 558 Stokta |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
| 1120 Stokta |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
| 22 Stokta |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
| 144,4795 TL - 160,5325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.335 in
8.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Silindirsiz Anahtar
|
||
| 162,7512 TL - 253,1686 TL | 1 Stokta |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 16 Stokta |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Silindirsiz Anahtar
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Silindirsiz Anahtar
|
|||
| 163,4377 TL - 254,2362 TL | 340 Stokta |
|
|
1.772 in
45.0 mm