Menü Arama

Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart

Stokta

Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, kapak veya tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü parçalardır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.

Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve taşıma sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.

Basit sıkı geçme tasarıma sahip çift işlevli parçalar kolayca takılıp çıkarılır. Kapsamlı ürün grubunda, 2,9 mm ila 345 mm arasında çok çeşitli boyutlar sunulur.

  • Tapa tasarımı birçok iç ve dış çapa uygundur.
  • Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını hasara, kire, neme, döküntülere ve aşınmaya karşı korur.
  • Hidrolik sistemler, otomotive parçaları ve tıp sektöründe kullanıma uygundur.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Mavi, Siyah, Clear, Sarı Seri Kodu: SR1000, SR1111, SRF0020

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
323 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 D d2 d3 d4 h Tip Satın Al
4,6295 TL - 4,6295 TL 88500 Stokta
22.7 mm
29.4 mm
26.4 mm
21.1 mm
24.8 mm
19.0 mm
1
1,1445 TL - 2,6246 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.1 mm
23.0 mm
19.0 mm
15.6 mm
17.6 mm
12.7 mm
1
0,8449 TL - 2,2271 TL 337358 Stokta
13.5 mm
19.1 mm
15.4 mm
11.9 mm
13.8 mm
12.7 mm
1
2,0528 TL - 2,0528 TL 723924 Stokta
8.4 mm
14.3 mm
10.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
9.5 mm
1
6,3766 TL - 6,3766 TL 547 Stokta
39.6 mm
50.0 mm
42.7 mm
38.0 mm
41.7 mm
19.0 mm
1
5,6212 TL - 12,6292 TL 56100 Stokta
50.3 mm
60.0 mm
54.1 mm
48.7 mm
52.5 mm
25.4 mm
1
15,8106 TL - 38,7359 TL 112500 Stokta
99.0 mm
118.0 mm
106.0 mm
96.0 mm
101.0 mm
25.0 mm
1
0,8449 TL - 2,2271 TL 112000 Stokta
11.4 mm
17.5 mm
13.0 mm
9.8 mm
11.5 mm
9.5 mm
1
8,866 TL - 13,7916 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
77.1 mm
85.7 mm
80.7 mm
78.2 mm
74.8 mm
19.0 mm
1
6,8214 TL - 10,611 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
79.4 mm
75.8 mm
74.0 mm
68.1 mm
25.4 mm
1
7,8422 TL - 12,199 TL 5100 Stokta
74.0 mm
82.5 mm
77.0 mm
73.9 mm
71.5 mm
18.7 mm
1
51,3847 TL - 79,9318 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
173.0 mm
195.0 mm
181.3 mm
178.79 mm
179.24 mm
38.5 mm
1
45,2065 TL - 70,3213 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
157.0 mm
172.0 mm
163.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
38.0 mm
1
9,8869 TL - 15,3796 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
84.2 mm
94.5 mm
90.8 mm
88.3 mm
80.2 mm
28.0 mm
1
14,3214 TL - 22,2777 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
108.0 mm
118.5 mm
114.1 mm
111.6 mm
106.4 mm
35.2 mm
1
0,9736 TL - 1,5145 TL 1666 Stokta
14.2 mm
19.0 mm
16.0 mm
12.7 mm
14.4 mm
12.1 mm
1
3,4697 TL - 5,3973 TL 8400 Stokta
48.6 mm
55.5 mm
51.2 mm
48.9 mm
49.7 mm
18.7 mm
1
4,6587 TL - 7,2469 TL 880 Stokta
53.5 mm
62.4 mm
57.0 mm
55.3 mm
51.2 mm
25.1 mm
1
1,7525 TL - 2,7262 TL 75600 Stokta
30.0 mm
36.7 mm
32.6 mm
30.7 mm
27.5 mm
15.2 mm
1
0,9972 TL - 1,5512 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.5 mm
24.0 mm
20.1 mm
17.3 mm
15.2 mm
14.5 mm
1
  • / 17
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 22.7 mm 26.4 mm Clear

2119000

Fiyat Aralığı
4,6295 TL - 4,6295 TL

Stok Seviyeleri
88500 Stokta
Özellikler
  • D
    29.4 mm
  • d1
    22.7 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.1 mm
  • d4
    24.8 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 17.1 mm 19.0 mm Clear

2113000

Fiyat Aralığı
2,6246 TL - 1,1445 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    23.0 mm
  • d1
    17.1 mm
  • d2
    19.0 mm
  • d3
    15.6 mm
  • d4
    17.6 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 13.5 mm 15.4 mm Clear

2109000

Fiyat Aralığı
2,2271 TL - 0,8449 TL

Stok Seviyeleri
337358 Stokta
Özellikler
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.4 mm
  • d3
    11.9 mm
  • d4
    13.8 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 8.4 mm 10.0 mm Clear

2103000

Fiyat Aralığı
2,0528 TL - 2,0528 TL

Stok Seviyeleri
723924 Stokta
Özellikler
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.0 mm
  • d3
    6.8 mm
  • d4
    8.5 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 39.6 mm 42.7 mm Clear

2127000

Fiyat Aralığı
6,3766 TL - 6,3766 TL

Stok Seviyeleri
547 Stokta
Özellikler
  • D
    50.0 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • d3
    38.0 mm
  • d4
    41.7 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 50.3 mm 54.1 mm Clear

2132000

Fiyat Aralığı
12,6292 TL - 5,6212 TL

Stok Seviyeleri
56100 Stokta
Özellikler
  • D
    60.0 mm
  • d1
    50.3 mm
  • d2
    54.1 mm
  • d3
    48.7 mm
  • d4
    52.5 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 99.0 mm 106.0 mm Clear

2140000

Fiyat Aralığı
38,7359 TL - 15,8106 TL

Stok Seviyeleri
112500 Stokta
Özellikler
  • D
    118.0 mm
  • d1
    99.0 mm
  • d2
    106.0 mm
  • d3
    96.0 mm
  • d4
    101.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 11.4 mm 13.0 mm Clear

2107000

Fiyat Aralığı
2,2271 TL - 0,8449 TL

Stok Seviyeleri
112000 Stokta
Özellikler
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.4 mm
  • d2
    13.0 mm
  • d3
    9.8 mm
  • d4
    11.5 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 77.1 mm Kırmızı

20595494

Fiyat Aralığı
13,7916 TL - 8,866 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    85.7 mm
  • d1
    77.1 mm
  • d2
    80.7 mm
  • d3
    78.2 mm
  • d4
    74.8 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 70.0 mm Kırmızı

20595470

Fiyat Aralığı
10,611 TL - 6,8214 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    79.4 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.8 mm
  • d3
    74.0 mm
  • d4
    68.1 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 74.0 mm 77.0 mm Kırmızı

20595487

Fiyat Aralığı
12,199 TL - 7,8422 TL

Stok Seviyeleri
5100 Stokta
Özellikler
  • D
    82.5 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    77.0 mm
  • d3
    73.9 mm
  • d4
    71.5 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 173.0 mm 181.3 mm Kırmızı

20595623

Fiyat Aralığı
79,9318 TL - 51,3847 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    195.0 mm
  • d1
    173.0 mm
  • d2
    181.3 mm
  • d3
    178.79 mm
  • d4
    179.24 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 157.0 mm 163.0 mm Kırmızı

20595609

Fiyat Aralığı
70,3213 TL - 45,2065 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    172.0 mm
  • d1
    157.0 mm
  • d2
    163.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 84.2 mm 90.8 mm Kırmızı

20595500

Fiyat Aralığı
15,3796 TL - 9,8869 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    94.5 mm
  • d1
    84.2 mm
  • d2
    90.8 mm
  • d3
    88.3 mm
  • d4
    80.2 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 108.0 mm 114.1 mm Kırmızı

20595555

Fiyat Aralığı
22,2777 TL - 14,3214 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    118.5 mm
  • d1
    108.0 mm
  • d2
    114.1 mm
  • d3
    111.6 mm
  • d4
    106.4 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE Red

20595302

Fiyat Aralığı
1,5145 TL - 0,9736 TL

Stok Seviyeleri
1666 Stokta
Özellikler
  • D
    19.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.0 mm
  • d3
    12.7 mm
  • d4
    14.4 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE Red

20595449

Fiyat Aralığı
5,3973 TL - 3,4697 TL

Stok Seviyeleri
8400 Stokta
Özellikler
  • D
    55.5 mm
  • d1
    48.6 mm
  • d2
    51.2 mm
  • d3
    48.9 mm
  • d4
    49.7 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE Red

20595456

Fiyat Aralığı
7,2469 TL - 4,6587 TL

Stok Seviyeleri
880 Stokta
Özellikler
  • D
    62.4 mm
  • d1
    53.5 mm
  • d2
    57.0 mm
  • d3
    55.3 mm
  • d4
    51.2 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE Red

20595371

Fiyat Aralığı
2,7262 TL - 1,7525 TL

Stok Seviyeleri
75600 Stokta
Özellikler
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.6 mm
  • d3
    30.7 mm
  • d4
    27.5 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE Red

20595319

Fiyat Aralığı
1,5512 TL - 0,9972 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    24.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • d3
    17.3 mm
  • d4
    15.2 mm