Menü Arama

Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart

Stokta

Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, kapak veya tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü parçalardır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.

Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve taşıma sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.

Basit sıkı geçme tasarıma sahip çift işlevli parçalar kolayca takılıp çıkarılır. Kapsamlı ürün grubunda, 2,9 mm ila 345 mm arasında çok çeşitli boyutlar sunulur.

  • Tapa tasarımı birçok iç ve dış çapa uygundur.
  • Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını hasara, kire, neme, döküntülere ve aşınmaya karşı korur.
  • Hidrolik sistemler, otomotive parçaları ve tıp sektöründe kullanıma uygundur.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Mavi, Siyah, Clear, Sarı Seri Kodu: SR1000, SR1111, SRF0020

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
323 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 D d2 d3 d4 h Tip Satın Al
11,5302 TL - 28,2492 TL 59400 Stokta
69.0 mm
85.0 mm
76.6 mm
67.5 mm
74.5 mm
25.4 mm
1
8,4293 TL - 20,6519 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
54.0 mm
65.0 mm
61.0 mm
52.5 mm
59.5 mm
25.4 mm
1
4,6295 TL - 4,6295 TL 382033 Stokta
29.6 mm
36.5 mm
32.0 mm
28.0 mm
30.6 mm
19.0 mm
1
20,3528 TL - 49,8642 TL 99280 Stokta
124.6 mm
134.0 mm
126.7 mm
123.0 mm
125.0 mm
20.0 mm
1
8,4293 TL - 20,6519 TL 217000 Stokta
58.5 mm
67.5 mm
62.5 mm
57.0 mm
61.0 mm
23.8 mm
1
4,6295 TL - 4,6295 TL 1000 Stokta
19.1 mm
26.2 mm
21.5 mm
17.4 mm
20.0 mm
14.3 mm
1
4,6295 TL - 4,6295 TL 3315 Stokta
25.4 mm
34.1 mm
29.1 mm
23.8 mm
27.5 mm
19.0 mm
1
6,3766 TL - 6,3766 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.6 mm
45.2 mm
40.6 mm
37.0 mm
39.0 mm
18.2 mm
1
7,3374 TL - 17,9768 TL 9520 Stokta
52.0 mm
62.0 mm
56.0 mm
50.5 mm
55.0 mm
25.0 mm
1
27,6902 TL - 67,8412 TL 21840 Stokta
148.0 mm
170.0 mm
155.0 mm
145.0 mm
152.0 mm
40.0 mm
1
0,8449 TL - 2,2271 TL 17086 Stokta
14.0 mm
19.8 mm
16.1 mm
12.4 mm
14.4 mm
13.5 mm
1
4,6295 TL - 4,6295 TL 6500 Stokta
27.7 mm
35.7 mm
31.0 mm
26.2 mm
29.2 mm
19.0 mm
1
12,2728 TL - 30,0683 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
78.5 mm
93.0 mm
84.0 mm
76.8 mm
82.5 mm
25.4 mm
1
4,6295 TL - 4,6295 TL 184756 Stokta
31.3 mm
38.9 mm
34.5 mm
29.7 mm
32.8 mm
20.6 mm
1
6,3766 TL - 6,3766 TL 13660 Stokta
41.5 mm
49.2 mm
44.4 mm
39.8 mm
42.8 mm
19.0 mm
1
2,022 TL - 2,5599 TL 14912 Stokta
36.8 mm
44.5 mm
40.7 mm
35.2 mm
39.0 mm
19.0 mm
1
6,3329 TL - 15,5155 TL 401280 Stokta
45.5 mm
59.0 mm
49.5 mm
43.7 mm
48.0 mm
25.4 mm
1
1,1445 TL - 2,6246 TL 211036 Stokta
16.3 mm
22.2 mm
18.5 mm
14.7 mm
16.9 mm
12.7 mm
1
4,6295 TL - 4,6295 TL 81054 Stokta
20.6 mm
27.8 mm
23.0 mm
19.0 mm
21.5 mm
15.9 mm
1
4,6295 TL - 4,6295 TL 140000 Stokta
22.0 mm
29.4 mm
24.7 mm
20.3 mm
23.2 mm
19.0 mm
1
  • / 17
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 69.0 mm 76.6 mm Clear

2136000

Fiyat Aralığı
28,2492 TL - 11,5302 TL

Stok Seviyeleri
59400 Stokta
Özellikler
  • D
    85.0 mm
  • d1
    69.0 mm
  • d2
    76.6 mm
  • d3
    67.5 mm
  • d4
    74.5 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 54.0 mm 61.0 mm Clear

2150000

Fiyat Aralığı
20,6519 TL - 8,4293 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    65.0 mm
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • d3
    52.5 mm
  • d4
    59.5 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 29.6 mm 32.0 mm Clear

2148000

Fiyat Aralığı
4,6295 TL - 4,6295 TL

Stok Seviyeleri
382033 Stokta
Özellikler
  • D
    36.5 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.0 mm
  • d3
    28.0 mm
  • d4
    30.6 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 124.6 mm 126.7 mm Clear

2190000

Fiyat Aralığı
49,8642 TL - 20,3528 TL

Stok Seviyeleri
99280 Stokta
Özellikler
  • D
    134.0 mm
  • d1
    124.6 mm
  • d2
    126.7 mm
  • d3
    123.0 mm
  • d4
    125.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 58.5 mm 62.5 mm Clear

2134000

Fiyat Aralığı
20,6519 TL - 8,4293 TL

Stok Seviyeleri
217000 Stokta
Özellikler
  • D
    67.5 mm
  • d1
    58.5 mm
  • d2
    62.5 mm
  • d3
    57.0 mm
  • d4
    61.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 19.1 mm 21.5 mm Clear

2115000

Fiyat Aralığı
4,6295 TL - 4,6295 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • D
    26.2 mm
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d3
    17.4 mm
  • d4
    20.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 25.4 mm 29.1 mm Clear

2121000

Fiyat Aralığı
4,6295 TL - 4,6295 TL

Stok Seviyeleri
3315 Stokta
Özellikler
  • D
    34.1 mm
  • d1
    25.4 mm
  • d2
    29.1 mm
  • d3
    23.8 mm
  • d4
    27.5 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 38.6 mm 40.6 mm Clear

2126000

Fiyat Aralığı
6,3766 TL - 6,3766 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    45.2 mm
  • d1
    38.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • d3
    37.0 mm
  • d4
    39.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 52.0 mm 56.0 mm Clear

2133000

Fiyat Aralığı
17,9768 TL - 7,3374 TL

Stok Seviyeleri
9520 Stokta
Özellikler
  • D
    62.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    56.0 mm
  • d3
    50.5 mm
  • d4
    55.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 148.0 mm 155.0 mm Clear

2146000

Fiyat Aralığı
67,8412 TL - 27,6902 TL

Stok Seviyeleri
21840 Stokta
Özellikler
  • D
    170.0 mm
  • d1
    148.0 mm
  • d2
    155.0 mm
  • d3
    145.0 mm
  • d4
    152.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 14.0 mm 16.1 mm Clear

2110000

Fiyat Aralığı
2,2271 TL - 0,8449 TL

Stok Seviyeleri
17086 Stokta
Özellikler
  • D
    19.8 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.1 mm
  • d3
    12.4 mm
  • d4
    14.4 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 27.7 mm 31.0 mm Clear

2122000

Fiyat Aralığı
4,6295 TL - 4,6295 TL

Stok Seviyeleri
6500 Stokta
Özellikler
  • D
    35.7 mm
  • d1
    27.7 mm
  • d2
    31.0 mm
  • d3
    26.2 mm
  • d4
    29.2 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 78.5 mm 84.0 mm Clear

2154000

Fiyat Aralığı
30,0683 TL - 12,2728 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    93.0 mm
  • d1
    78.5 mm
  • d2
    84.0 mm
  • d3
    76.8 mm
  • d4
    82.5 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 31.3 mm 34.5 mm Clear

2123000

Fiyat Aralığı
4,6295 TL - 4,6295 TL

Stok Seviyeleri
184756 Stokta
Özellikler
  • D
    38.9 mm
  • d1
    31.3 mm
  • d2
    34.5 mm
  • d3
    29.7 mm
  • d4
    32.8 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 41.5 mm 44.4 mm Clear

2128000

Fiyat Aralığı
6,3766 TL - 6,3766 TL

Stok Seviyeleri
13660 Stokta
Özellikler
  • D
    49.2 mm
  • d1
    41.5 mm
  • d2
    44.4 mm
  • d3
    39.8 mm
  • d4
    42.8 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 36.8 mm 40.7 mm Clear

2125000

Fiyat Aralığı
2,5599 TL - 2,022 TL

Stok Seviyeleri
14912 Stokta
Özellikler
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.7 mm
  • d3
    35.2 mm
  • d4
    39.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 45.5 mm 49.5 mm Clear

2130000

Fiyat Aralığı
15,5155 TL - 6,3329 TL

Stok Seviyeleri
401280 Stokta
Özellikler
  • D
    59.0 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    49.5 mm
  • d3
    43.7 mm
  • d4
    48.0 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 16.3 mm 18.5 mm Clear

2112000

Fiyat Aralığı
2,6246 TL - 1,1445 TL

Stok Seviyeleri
211036 Stokta
Özellikler
  • D
    22.2 mm
  • d1
    16.3 mm
  • d2
    18.5 mm
  • d3
    14.7 mm
  • d4
    16.9 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 20.6 mm 23.0 mm Clear

2116000

Fiyat Aralığı
4,6295 TL - 4,6295 TL

Stok Seviyeleri
81054 Stokta
Özellikler
  • D
    27.8 mm
  • d1
    20.6 mm
  • d2
    23.0 mm
  • d3
    19.0 mm
  • d4
    21.5 mm
Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart LDPE 22.0 mm 24.7 mm Clear

2118000

Fiyat Aralığı
4,6295 TL - 4,6295 TL

Stok Seviyeleri
140000 Stokta
Özellikler
  • D
    29.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    24.7 mm
  • d3
    20.3 mm
  • d4
    23.2 mm