Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, kapak veya tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü parçalardır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.
Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve taşıma sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.
Basit sıkı geçme tasarıma sahip çift işlevli parçalar kolayca takılıp çıkarılır. Kapsamlı ürün grubunda, 2,9 mm ila 345 mm arasında çok çeşitli boyutlar sunulur.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Mavi, Siyah, Clear, Sarı Seri Kodu: SR1000, SR1111, SRF0020
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,3847 TL - 79,9318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.811 in
173.0 mm
|
7.677 in
195.0 mm
|
7.138 in
181.3 mm
|
7.039 in
178.79 mm
|
7.057 in
179.24 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
1
|
||
| 7,8422 TL - 12,199 TL | 5100 Stokta |
2.913 in
74.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
2.909 in
73.9 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
1
|
||
| 0,9972 TL - 1,5512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.689 in
17.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin