2113000
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 1999 | 2,6246 TL |
| 2000 - 4999 | 2,3859 TL |
| 5000 - 11999 | 1,3734 TL |
| 12000 + | 1,1445 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 23.0 mm |
|---|---|
| D | 0.906 in |
| d1 | 0.673 in |
| d1 | 17.1 mm |
| d2 | 19.0 mm |
| d2 | 0.748 in |
| d3 | 0.614 in |
| d3 | 15.6 mm |
| d4 | 0.693 in |
| d4 | 17.6 mm |
| h | 12.7 mm |
| h | 0.5 in |
| Renk | Clear |
| Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
| Tip | 1 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin