Standard Tapered Caps and Plugs are designed to function as both caps and plugs. They can accommodate over 140 sizes due to their tapered shape. Commonly used to protect against damage, dirt, moisture and other corrosive chemicals during storage and shipping. They are widely applicable across various industries. Simple to install and remove, they provide a cost-effective solution.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRSTCPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tapa olarak kullanıldığında | d1 | Renk | d2 | d3 | Kapak olarak kullanıldığında | d4 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,2862 TL - 71,4291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Yeşil
|
|
|
|
|
||
| 70,7148 TL - 78,572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Yeşil
|
|
|
|
|
||
| 9,9016 TL - 11,0017 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Yeşil
|
|
|
|
|
||
| 14,9001 TL - 16,5557 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Yeşil
|
|
|
|
|
||
| 50,4866 TL - 56,0962 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
6.181 in
157.0 mm
|
Yeşil
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
||
| 15,9941 TL - 17,7712 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Yeşil
|
|
|
|
|
||
| 29,7904 TL - 33,1005 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Yeşil
|
|
|
|
|
||
| 22,8939 TL - 25,4377 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Yeşil
|
|
|
|
|
||
| 2,5437 TL - 2,8264 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Yeşil
|
|
|
|
|
||
| 6,4747 TL - 7,1941 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Yeşil
|
|
|
|
|
||
| 11,0416 TL - 12,2685 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Yeşil
|
|
|
|
|
||
| 12,0433 TL - 18,7341 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Yeşil
|
|
|
|
|
||
| 3,8749 TL - 4,3055 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Yeşil
|
|
|
|
|
||
| 12,9956 TL - 14,4396 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Yeşil
|
|
|
|
|
||
| 1,5618 TL - 2,4295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.764 in
19.4 mm
|
Yeşil
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 1,7331 TL - 2,696 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Yeşil
|
|
|
|
|
||
| 1,6211 TL - 2,5218 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.921 in
23.4 mm
|
Yeşil
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
| 7,6181 TL - 8,4646 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Yeşil
|
|
|
|
|
||
| 13,9479 TL - 15,4976 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Yeşil
|
|
|
|
|
||
| 36,6902 TL - 40,7669 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
Yeşil
|
|
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin