Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.
The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.
The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.
Series Code :SR1593
Seri Kodu: SR1593
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | Renk | Malzeme | Ped Başına Adet | Taban Yüksekliği | Toplam Boyut | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8905 TL - 2,6467 TL | 513000 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
7.9 mm
7.9 mm
|
|
||
| 12,5775 TL - 12,5775 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 1,7345 TL - 2,4284 TL | 1054620 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
8.6 mm
8.6 mm
|
|
||
| 718,4342 TL - 718,4342 TL | 2754 Stokta |
Kubbeli
|
Doğal renk
|
PU
|
96
|
0.217 in
5.5 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 4,0284 TL - 5,6397 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 20,124 TL - 28,1736 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
||
| 3,4138 TL - 4,7794 TL | 82944 Stokta |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 1,4913 TL - 2,0879 TL | 356400 Stokta |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
8.6 mm
8.6 mm
|
|
||
| 3,4857 TL - 4,88 TL | 62920 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 1,8905 TL - 2,6467 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
7.9 mm
7.9 mm
|
|
||
| 5,6622 TL - 7,9271 TL | 180348 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 2,0214 TL - 2,8299 TL | 157500 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 13,9431 TL - 19,5203 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 13,1392 TL - 18,3948 TL | 129192 Stokta |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| 462159 | 4,3841 TL - 6,1377 TL | 174724 Stokta |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
|
| 11,1401 TL - 15,5961 TL | 137088 Stokta |
|
Gri
|
PU
|
|
|
19.7 mm
19.7 mm
|
|
||
| 402,4012 TL - 402,4012 TL | 192 Stokta |
Kubbeli
|
Doğal renk
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 442,7521 TL - 442,7521 TL | 966 Stokta |
Square
|
Siyah
|
PU
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 534,4359 TL - 534,4359 TL | 595 Stokta |
Square
|
Beyaz
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 14,554 TL - 20,3756 TL | 43890 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin