Menü Arama

Kendinden Yapışkanlı Tamponlar

Stokta

Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.

The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.

The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.

  • Adhesion works best on a smooth, clean and dry surface
  • Typically used as rubber feet, cabinet stoppers, door stops and for surface protection
  • Rated UL94 HB
  • Easy to use - simply peel and stick.


Series Code :SR1593

Seri Kodu: SR1593

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
202 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Biçim Renk Malzeme Ped Başına Adet Taban Yüksekliği Toplam Boyut Taban Çapı Satın Al
778,07 TL - 778,07 TL 160 Stokta
Kubbeli
Siyah
PU
20
9.6 mm
19.0 mm
19.0 mm
4,4685 TL - 4,4685 TL 1100 Stokta
Square
Brown
Felt
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
4,0833 TL - 5,7167 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Gri
PU
12.7 mm
2,9621 TL - 4,147 TL 172000 Stokta
Clear
PU
12.7 mm
11,751 TL - 16,4513 TL 10192 Stokta
Clear
PU
22.4 mm
79,0587 TL - 110,6821 TL 3860 Stokta
Clear
PU
45.7 mm
2,0214 TL - 2,8299 TL 157500 Stokta
Clear
PU
9.6 mm
7,1871 TL - 10,062 TL 181760 Stokta
Siyah
PU
16.5 mm
4,0284 TL - 5,6397 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
PU
12.7 mm
20,124 TL - 28,1736 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
PU
31.5 mm
3,4138 TL - 4,7794 TL 82944 Stokta
Siyah
PU
9.6 mm
3,2342 TL - 4,5278 TL 228 Stokta
Siyah
PU
12.7 mm
2,1223 TL - 2,9713 TL 441504 Stokta
Clear
PU
9.9 mm
7,2309 TL - 10,1234 TL 343296 Stokta
Siyah
PU
16.0 mm
1,8905 TL - 2,6467 TL 583200 Stokta
Clear
PU
7.9 mm
2,4796 TL - 3,4714 TL 520600 Stokta
Clear
PU
9.5 mm
12,0385 TL - 16,8538 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
PU
20.0 mm
2,3358 TL - 3,2701 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
PU
12.7 mm
16,8898 TL - 23,6457 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
PU
31.5 mm
4,1326 TL - 5,7856 TL 12312 Stokta
Clear
PU
9.6 mm
  • / 11
Yapışkan Tampon Kubbeli 19.0 mm 9.6 mm PU

117102169941

Fiyat Aralığı
778,07 TL - 778,07 TL

Stok Seviyeleri
160 Stokta
Özellikler
  • Ped Başına Adet
    20
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Biçim
    Kubbeli
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Kızak Square 50.0 mm 50.0 mm Felt

463941

Fiyat Aralığı
4,4685 TL - 4,4685 TL

Stok Seviyeleri
1100 Stokta
Özellikler
  • Toplam Genişlik
    50.0 mm
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Square
  • Renk
    Brown
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Tampon PU

461240

Fiyat Aralığı
5,7167 TL - 4,0833 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Renk
    Gri
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Toplam Yükseklik
    3.5 mm
Yapışkan Tampon PU Clear

RBS-18

Fiyat Aralığı
4,147 TL - 2,9621 TL

Stok Seviyeleri
172000 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Clear
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Yükseklik
    3.5 mm
Yapışkan Tampon PU Clear

RBS-17

Fiyat Aralığı
16,4513 TL - 11,751 TL

Stok Seviyeleri
10192 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Clear
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Yükseklik
    10.1 mm
Yapışkan Tampon PU Clear

RBS-30

Fiyat Aralığı
110,6821 TL - 79,0587 TL

Stok Seviyeleri
3860 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Clear
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Yükseklik
    15.8 mm
Yapışkan Tampon PU Clear

RBS-22

Fiyat Aralığı
2,8299 TL - 2,0214 TL

Stok Seviyeleri
157500 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Clear
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Toplam Yükseklik
    5.4 mm
Yapışkan Tampon PU Siyah

RBS-11BK

Fiyat Aralığı
10,062 TL - 7,1871 TL

Stok Seviyeleri
181760 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Yükseklik
    10.1 mm
Yapışkan Tampon PU Siyah

RBS-5BK

Fiyat Aralığı
5,6397 TL - 4,0284 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Yükseklik
    1.6 mm
Yapışkan Tampon PU Siyah

RBS-72BK

Fiyat Aralığı
28,1736 TL - 20,124 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Yükseklik
    2.5 mm
Yapışkan Tampon PU Siyah

RBS-12BK

Fiyat Aralığı
4,7794 TL - 3,4138 TL

Stok Seviyeleri
82944 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Toplam Yükseklik
    3.8 mm
Yapışkan Tampon PU Siyah

RBS-6BK

Fiyat Aralığı
4,5278 TL - 3,2342 TL

Stok Seviyeleri
228 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Yükseklik
    6.3 mm
Yapışkan Tampon PU Clear

RBS-10

Fiyat Aralığı
2,9713 TL - 2,1223 TL

Stok Seviyeleri
441504 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Clear
  • GTIP Numarası
    3919908099
  • Toplam Yükseklik
    3.0 mm
Yapışkan Tampon PU Siyah

RBS-15BK

Fiyat Aralığı
10,1234 TL - 7,2309 TL

Stok Seviyeleri
343296 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Yükseklik
    7.9 mm
Yapışkan Tampon PU Clear

RBS-27

Fiyat Aralığı
2,6467 TL - 1,8905 TL

Stok Seviyeleri
583200 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Clear
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Yükseklik
    2.2 mm
Yapışkan Tampon PU

RBS-33-SD

Fiyat Aralığı
3,4714 TL - 2,4796 TL

Stok Seviyeleri
520600 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Clear
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Toplam Yükseklik
    3.8 mm
Yapışkan Tampon PU Clear

RBS-41

Fiyat Aralığı
16,8538 TL - 12,0385 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Clear
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Yükseklik
    5.1 mm
Yapışkan Tampon PU Clear

RBS-5

Fiyat Aralığı
3,2701 TL - 2,3358 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Clear
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Yükseklik
    1.6 mm
Yapışkan Tampon PU Clear

RBS-72

Fiyat Aralığı
23,6457 TL - 16,8898 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Clear
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Toplam Yükseklik
    2.5 mm
Yapışkan Tampon PU Clear

RBS-12

Fiyat Aralığı
5,7856 TL - 4,1326 TL

Stok Seviyeleri
12312 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Clear
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Yükseklik
    3.8 mm