Menü Arama

Kendinden Yapışkanlı Tamponlar

Stokta

Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.

The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.

The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.

  • Adhesion works best on a smooth, clean and dry surface
  • Typically used as rubber feet, cabinet stoppers, door stops and for surface protection
  • Rated UL94 HB
  • Easy to use - simply peel and stick.


Series Code :SR1593

Seri Kodu: SR1593

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
202 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Biçim Renk Malzeme Ped Başına Adet Taban Yüksekliği Toplam Boyut Taban Çapı Satın Al
2,0214 TL - 2,8299 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
PU
9.6 mm
1,8905 TL - 2,6467 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
PU
7.9 mm
8,7525 TL - 12,2535 TL 238120 Stokta
Clear
PU
16.5 mm
2,4796 TL - 3,4714 TL 186000 Stokta
Clear
PU
9.5 mm
8,2971 TL - 11,6159 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
PU
20.5 mm
1,4417 TL - 2,0184 TL 624240 Stokta
Clear
PU
6.4 mm
718,4342 TL - 718,4342 TL 3542 Stokta
Kubbeli
Doğal renk
PU
96
5.5 mm
9.6 mm
9.6 mm
4,1326 TL - 5,7856 TL 12312 Stokta
Clear
PU
9.6 mm
2,0214 TL - 2,8299 TL 157500 Stokta
Clear
PU
9.6 mm
2,8026 TL - 3,9236 TL 82560 Stokta
Siyah
PU
11.1 mm
13,0012 TL - 18,2016 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Gri
PU
22.3 mm
13,0921 TL - 18,7225 TL 2156 Stokta
Gri
PU
19.0 mm
12,9368 TL - 18,1116 TL 16128 Stokta
Clear
PU
14.0 mm
0,5152 TL - 0,5152 TL 91116 Stokta
Round
Brown
Felt
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
10,7807 TL - 15,093 TL 218736 Stokta
Clear
PU
17.6 mm
13,9431 TL - 19,5203 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
PU
19.0 mm
8,8858 TL - 12,4401 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
PU
16.0 mm
7,4125 TL - 10,3774 TL 26600 Stokta
Clear
PU
12.7 mm
12,5487 TL - 20,9146 TL 77112 Stokta
Siyah
PU
18.0 mm
0,6108 TL - 0,6108 TL 52632 Stokta
Round
Brown
Felt
14.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
  • / 11
Yapışkan Tampon 9.6 mm 5.4 mm PU Siyah

RBS-22BK

Fiyat Aralığı
2,8299 TL - 2,0214 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Toplam Yükseklik
    5.4 mm
Yapışkan Tampon 7.9 mm 2.2 mm PU Clear

RBS-27

Fiyat Aralığı
2,6467 TL - 1,8905 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Clear
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Yükseklik
    2.2 mm
Yapışkan Tampon 15.9 mm 10.1 mm PU Clear

RBS-11

Fiyat Aralığı
12,2535 TL - 8,7525 TL

Stok Seviyeleri
238120 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Clear
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Yükseklik
    10.1 mm
Yapışkan Tampon 12.7 mm 3.8 mm Clear PU

RBS-33-SD

Fiyat Aralığı
3,4714 TL - 2,4796 TL

Stok Seviyeleri
186000 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Clear
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Toplam Yükseklik
    3.8 mm
Yapışkan Tampon 20.5 mm 3.1 mm PU Siyah

RBS-24BK

Fiyat Aralığı
11,6159 TL - 8,2971 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Yükseklik
    3.1 mm
Yapışkan Tampon 6.4 mm 1.6 mm PU Clear

RBS-40

Fiyat Aralığı
2,0184 TL - 1,4417 TL

Stok Seviyeleri
624240 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Clear
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Yükseklik
    1.6 mm
Yapışkan Tampon Kubbeli 9.6 mm 5.5 mm PU

282965400040

Fiyat Aralığı
718,4342 TL - 718,4342 TL

Stok Seviyeleri
3542 Stokta
Özellikler
  • Ped Başına Adet
    96
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Biçim
    Kubbeli
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Yapışkan Tampon 9.6 mm 3.8 mm PU Clear

RBS-12

Fiyat Aralığı
5,7856 TL - 4,1326 TL

Stok Seviyeleri
12312 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Clear
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Yükseklik
    3.8 mm
Yapışkan Tampon 9.6 mm 5.4 mm PU Clear

RBS-22

Fiyat Aralığı
2,8299 TL - 2,0214 TL

Stok Seviyeleri
157500 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Clear
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Toplam Yükseklik
    5.4 mm
Yapışkan Tampon 11.1 mm 5.1 mm PU Siyah

RBS-2BK

Fiyat Aralığı
3,9236 TL - 2,8026 TL

Stok Seviyeleri
82560 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Yükseklik
    5.1 mm
Yapışkan Tampon 22.3 mm 10.1 mm Gri PU

32436

Fiyat Aralığı
18,2016 TL - 13,0012 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Renk
    Gri
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Toplam Yükseklik
    10.1 mm
Yapışkan Tampon 19.0 mm 9.5 mm Gri PU

461233

Fiyat Aralığı
18,7225 TL - 13,0921 TL

Stok Seviyeleri
2156 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Renk
    Gri
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
Yapışkan Tampon 14.0 mm 4.5 mm Clear PU

462165

Fiyat Aralığı
18,1116 TL - 12,9368 TL

Stok Seviyeleri
16128 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Renk
    Clear
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Toplam Yükseklik
    4.5 mm
Yapışkan Kızak Round 10.0 mm 10.0 mm Felt

463918

Fiyat Aralığı
0,5152 TL - 0,5152 TL

Stok Seviyeleri
91116 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Brown
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    5602900000
Yapışkan Tampon 17.6 mm 9.6 mm PU Clear

RBS-8

Fiyat Aralığı
15,093 TL - 10,7807 TL

Stok Seviyeleri
218736 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Clear
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Yükseklik
    9.6 mm
Yapışkan Tampon 19.0 mm 9.5 mm Siyah PU

32432

Fiyat Aralığı
19,5203 TL - 13,9431 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
Yapışkan Tampon 16.0 mm 8.0 mm Beyaz PU

32431

Fiyat Aralığı
12,4401 TL - 8,8858 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Renk
    Beyaz
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Yapışkan Tampon 12.7 mm 3.5 mm Clear PU

32434

Fiyat Aralığı
10,3774 TL - 7,4125 TL

Stok Seviyeleri
26600 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Renk
    Clear
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Yükseklik
    3.5 mm
Yapışkan Tampon 18.0 mm 6.0 mm Siyah PU

462168

Fiyat Aralığı
20,9146 TL - 12,5487 TL

Stok Seviyeleri
77112 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
Yapışkan Kızak Round 14.0 mm 14.0 mm Felt

463919

Fiyat Aralığı
0,6108 TL - 0,6108 TL

Stok Seviyeleri
52632 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Brown
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    5602900000