Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.
The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.
The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.
Series Code :SR1593
Seri Kodu: SR1593
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | Renk | Malzeme | Ped Başına Adet | Taban Yüksekliği | Toplam Boyut | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,5535 TL - 35,5535 TL | 82680 Stokta |
Square
|
Siyah
|
PU
|
72
|
0.52 in
13.2 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 79,0587 TL - 79,0587 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
45.7 mm
45.7 mm
|
|
||
| 393,4408 TL - 393,4408 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kubbeli
|
Beyaz
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 386,1859 TL - 386,1859 TL | 286 Stokta |
Flat
|
Beyaz
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 451,6476 TL - 451,6476 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Flat
|
Siyah
|
PU
|
40
|
0.157 in
4.0 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10,3854 TL - 14,5396 TL | 53998 Stokta |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
17.6 mm
17.6 mm
|
|
||
| 3,904 TL - 5,4656 TL | 20328 Stokta |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 7,4125 TL - 10,3774 TL | 2000 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 13,0921 TL - 18,7225 TL | 2156 Stokta |
|
Gri
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 3,2428 TL - 4,5399 TL | 93024 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 3,4501 TL - 4,8302 TL | 57600 Stokta |
|
Gri
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 3,7373 TL - 5,2323 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 3,5576 TL - 5,9293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Clear
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| 641,6806 TL - 641,6806 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Siyah
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 406,0578 TL - 406,0578 TL | 187 Stokta |
Flat
|
Siyah
|
PU
|
56
|
0.11 in
2.8 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 778,07 TL - 778,07 TL | 160 Stokta |
Kubbeli
|
Siyah
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,861 TL - 1,861 TL | 2938 Stokta |
Square
|
Beyaz
|
Felt
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,7453 TL - 1,7453 TL | 58080 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 2,5154 TL - 3,5217 TL | 896800 Stokta |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 393,4408 TL - 393,4408 TL | 1460 Stokta |
Kubbeli
|
Siyah
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin