Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.
The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.
The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.
Series Code :SR1593
Seri Kodu: SR1593
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | Renk | Malzeme | Ped Başına Adet | Taban Yüksekliği | Toplam Boyut | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4913 TL - 2,0879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
8.6 mm
8.6 mm
|
|
||
| 402,4012 TL - 402,4012 TL | 4104 Stokta |
Kubbeli
|
Doğal renk
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 4,1494 TL - 5,8093 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
7.5 mm
7.5 mm
|
|
||
| 3,02 TL - 4,2281 TL | 36288 Stokta |
|
Gri
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 5,2609 TL - 8,7683 TL | 169450 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 8,6246 TL - 12,0744 TL | 190080 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 2,6399 TL - 3,6958 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 8,7525 TL - 12,2535 TL | 157696 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
||
| 7,6183 TL - 10,6657 TL | 12936 Stokta |
|
Clear
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 4,0032 TL - 5,6044 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Clear
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 3,0905 TL - 4,3266 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Clear
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 7,1871 TL - 10,062 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 8,2971 TL - 11,6159 TL | 42768 Stokta |
|
Siyah
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 3,4501 TL - 4,8302 TL | 52992 Stokta |
|
Gri
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 8,8858 TL - 12,4401 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Beyaz
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 13,0012 TL - 18,2016 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Gri
|
PU
|
|
|
22.3 mm
22.3 mm
|
|
||
| 2,4918 TL - 2,4918 TL | 75600 Stokta |
Round
|
Brown
|
Felt
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 4,7733 TL - 4,7733 TL | 1518 Stokta |
Round
|
Brown
|
Felt
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6108 TL - 0,6108 TL | 972216 Stokta |
Round
|
Beyaz
|
Felt
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,9483 TL - 0,9483 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Beyaz
|
Felt
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin